수동 제어 장치는 플랜트나 기계의 위험 구역에서 작업을 진행할 때 사용합니다. 예를 들면 안전문 개방 중 손으로 기계 기능을 제어하는 수동으로 조작하는 제어 장치를 사용합니다.
수동 조작 제어 장치 PITjog
제어 장치로 모든 위험 관리
제어 장치 장점 정리
- 플랜트 또는 기계의 위험 구역 안에서 안전하게 작업 가능
- 안전 게이트가 열린 상태에서 공정을 쉽게 감시
- 편안한 조작을 위해 인체공학적으로 설계된 하우징
제어 장치 특징
- 푸시버튼 3개를 장착한 플라스틱 하우징
- 양손 조작을 위한 푸시버튼 2개 및 초기화를 위한 푸시버튼 1개
- IP50 보호 등급
- 내구성이 강한 합성 자재 하우징
- 푸시버튼을 통한 간단한 조작
- 경량
- 코일 케이블로 되어 있어서 넓은 작동 범위
- 보관통 내에 안전하게 보관
위험 관리
잠재적인 위험 조건으로부터 사람을 보호하는 제어 장치를 사용하십시오. 이는 기계가 특수 운영 모드에 있을 때 안전기기 기능의 일부 또는 전부를 차단해야 하는 경우에 특히 해당합니다.
제어 장치 적용 분야는 일반적으로 다음과 같습니다:
- 기계 설정
- 정비 작업
- 공정 감시
- 시험 운전
귀사의 솔루션을 완성하십시오!
귀사의 솔루션을 완성하여 플랜트나 기계류의 위험 구간에서 안전하게 작업하십시오! Pilz에서 제공하는 다음과 같은 승인된 분석 장치와 제어 장치를 사용하면 가능합니다.
- 양손 제어 릴레이 P2HZ
- 안전 릴레이 PNOZ s6
- 안전 릴레이 PNOZ e2.1p
- PNOZmulti 모듈형 안전 시스템의 양손 모듈
- 자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템
따라서 PITjog는 모든 산업 부분에 사용될 준비가 되어 있습니다!
필츠 제품 범위: 수동 조작 제어 장치 PITjog
본사
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
기술 지원
전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334