비상정지 푸시버튼 PITestop

위험 상황 시 비상정지를 통해 안전 도모

위험 상황 시 비상정지를 통해 안전 도모

기계류 지침(Machinery Directive)에 따라 플랜트와 기계류에는 반드시 비상정지 장비를 장착하여 비상 상황에서 위험을 방지하거나 감소시킬 수 있어야 합니다. 비상정지 푸시버튼 PITestop을 사용하여 위험이 발생한 플랜트를 가동 정지시킬 수 있습니다. PITestop은 전 세계에서 사용 중이며 모든 해당 국제 표준 및 규정, 예를 들면 EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN ISO 13850을 충족합니다.

다양한 버전이 있어 모든 플랜트 상황에 적합한 비상정지 기능을 제공합니다. 예를 들어 조광 타입 푸시버튼과 키 또는 보호 커버 장착 버전에서부터 IP 67 보호 등급에 이르기까지 다양합니다. 비상정지 푸시버튼은 패널 버전 또는 표면 장착 버전 등과 같이 다양한 형태로 제공됩니다.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

새로운 제품: PITestop active – 스마트 공장을 위한 맞춤식 비상정지

PITestop active를 통해 Pilz는 전기적으로 활성화할 수 있는 새로운 범주의 E-STOP 푸시버튼을 제공합니다.

ISO 13850IEC 60204 표준이 개정되었습니다. 이제 E-STOP 푸시버튼은 지시등을 켜거나 꺼서 활성화 및 비활성화시킬 수 있습니다. 그리고 이 규정이 전기적으로 활성화되는 E-STOP 푸시버튼인 PITestop active에 적용되었습니다. 이 푸시버튼은 활성 상태 여부를 지시등으로 나타냅니다.

PITestop active는 플랜트 모듈을 추가할 수 있는 모듈식 플랜트와 기계류에 적합한 솔루션입니다. 따라서 이 제품을 사용하여 기계류를 훨씬 유연하게 설계할 수 있습니다. 또한 예를 들어 상호 연결된 기계들에서 비활성인 기계 부품을 끄는 것이 더욱 쉬워져서 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

 

지금 PITestop active를 구매하세요.

PITestop active은 점등식 비상정지 버튼입니다.

PITestop active, 전기 활성화 비상정지

  • 활성화 또는 비활성화 가능
  • 운영 신호 전달 분야의 필수 솔루션
  • 비활성 기계 부분을 차단하여 시간과 비용 절약
  • 활성 기계 부분과 제어 유닛을 표시하므로 사용이 간편함
  • 비활성 비상정지 푸시버튼을 덮어놓을 필요가 더 이상 없음
  • 상호 연결된 기계류의 운영 모드를 더 빨리 변경할 수 있으므로 유연성 향상

모든 상황에서 안전 보장 - 장점 정리

  • 표준 규격에 부합하는 버섯형 비상정지 푸시버튼
  • 모든 상황에서 최고 수준의 안전을 제공하는 다양한 비상정지 푸시버튼
  • 위생 환경용(IP 69K) 조광 타입 및 키 타입
  • 패널 및 표면 장착 버전으로 단순하고 유연한 설치
  • 비상정지(E-STOP) 기호가 표시되어 있어, 작동 언어로 기재된 라벨을 별도로 붙일 필요가 없음
  • 신속한 연결 기술(푸시-인 기술) 덕분에 통합 감시 가능

비상정지 기능의 특징

비상정지 기능의 특징
  • 좌우 비틀림 후 걸림
  • 고리마다 다른 색상으로 표시된 작동 표시기가 있어 스위치 위치를 한눈에 식별 가능
  • Pilz 로고 및 비상정지(E-STOP) 기호가 표시된 제품과 표시되지 않은 제품 모두 제공


PITestop active

  • 활성일 때 불이 켜짐
  • 필요 시 M12 연결을 사용한 표면 고정 케이스 이용 가능

완전한 솔루션으로서의 PITestop

PITestop 비상정지 푸시버튼은 Pilz가 제공하는 모든 안전 제어 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 비상정지 스위치를 직렬로 연결하면 배선에 따른 수고를 크게 줄일 수 있습니다! 직렬 회로를 비상정지 푸시버튼 최대 50개까지 확장할 수 있습니다.

완전한 솔루션으로서의 PITestop

모든 산업 부분 용도의 비상정지 푸시버튼

필츠 제품 범위: 비상정지 푸시버튼 PITestop

비상정지 푸시버튼 PITestop 세트

패널 및 표면 장착에 맞는 다양한 종류의 사전 조립형 푸시버튼 세트가 출시되어 있어서 선택하기가 쉽습니다.

PITestop/stop 접점 블록

개별 접점 블록을 사용하여 고객의 개별 비상정지 푸시버튼을 개조하거나 완성할 수 있습니다.

PITestop/stop 푸시버튼

조광 타입 푸시버튼, 키 또는 보호 커버, IP67 보호 등급이 적용된 버전 등 다양한 모듈식 제품 종류들 중에서 적합한 비상 정지 버튼을 선택하십시오.

PITestop/stop

여기에서 PITestop/stop에 알맞은 부속품을 확인할 수 있습니다.

비상정지 푸시버튼 PITestop active

여기에서 모듈식 플랜트와 기계류를 위해 활성화할 수 있는 비상정지 PITestop active를 확인하실 수 있습니다.
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334