Revolution Pi

필츠와 Revolution Pi를 통한 자동화 미래의 Connectivity실현

필츠와 Revolution Pi를 통한 자동화 미래의 Connectivity실현

Kunbus의 Revolution Pi는 산업용 네트워크 분야에서 필츠의 제품군을 보완해 줍니다. IIoT 게이트웨이로 사용되는 Revolution Pi는 자동화 시스템 PSS 4000의 컨트롤러와 설정 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti의 데이터를 고객의 클라우드로 전송합니다! 따라서 고객은 전 세계에서 필요한 데이터에 액세스할 수 있습니다! 플랜트 전체에 대한 데이터를 사용하고 평가하면서 프로세스를 최적화할 수 있습니다!

Revolution Pi는 기존에 비산업 분야에서 구축된 Raspberry Pi를 기반으로 합니다. 산업용 애플리케이션에 적합한 인터페이스와 연결 기능을 갖춘 Revolution Pi를 위한 인쇄회로기판(Printed circuit board)이 특별히 개발되었습니다. 따라서 언제든 산업 자동화에 사용될 준비가 되어 있습니다. 베이스 모듈 RevPi Core는 요구 사항에 따라 적절한 디지털 및 아날로그 I/O 모듈과 통신 모듈을 사용하여 무선으로 확장할 수 있습니다.

Revolution Pi를 현명하게 사용하는 방법!

Revolution Pi는 자동화 시스템 PSS 4000을 비롯하여 PNOZmulti 및 PNOZmulti 2의 시스템 아키텍처에 쉽게 통합할 수 있어 자동화 네트워크를 클라우드에 연결이 가능합니다. 이 과정에서 새로운 플랜트 뿐 아니라 기존 플랜트의 데이터까지 제공할 수 있습니다.

필요한 보안 규격에 따라 기존 네트워크의 Revolution Pi를 3-레이어 스위치 또는 산업용 방화벽 DMZ를 통해 클라우드에 연결할 수 있습니다.

Revolution Pi를 현명하게 사용하는 방법!

한눈에 보는 장점

한 눈에 보는 Revolution Pi의 모든 장점!
  • 다양한 산업용 애플리케이션 부문에 맞는 최적의 솔루션입니다.
  • 플랜트와 기계류에 인접한 곳에서 데이터를 수집, 평가 및 처리할 수 있습니다.
  • EN 61131-2에 따라 간섭으로부터 보호되며, 섭씨 40~55도의 온도에서도 완전한 기능을 발휘합니다.
  • 견고한 하우징 및 24 V 연결로 산업용 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
  • 여러 가지 통신 모듈을 통해 모든 일반 시스템 아키텍처에 통합할 수 있습니다.

기술적 특징

  • 운영 체제: RT 패치가 적용된 Raspbian
  • 통신 연결: 2 x USB 2.0 A(각각 500 mA로 로드 가능), 1 x 마이크로 USB, HDMI, 이더넷(RJ45) 10/100 Mbit/s
  • 프로세서: BCM2837:
  • 사이클 주파수 1.2 GHz
  • 프로세서 코어 수: 4
  • RAM: 1 GByte
  • eMMC 플래시 메모리: 4 GByte
Revolution Pi의 기술적 특징

제품 범위: Revolution Pi

통신 모듈 RevPi COM

통신 모듈을 이용하여 Revolution Pi를 다양한 산업용 네트워크에 연결할 수 있습니다.

I/O 모듈 RevPi IO

I/O 모듈을 이용해 베이스 모듈 RevPi Core를 확장하여 다수의 디지털 및 아날로그 입력/출력을 포함시킬 수 있습니다.

액세서리

Revolution Pi를 위한 빠르고 간편한 조립용 액세서리 찾기.

RevPi Con 통신 모듈

CAN-BUS, M-BUS 및 M-BUS VHP 통신 모듈을 사용하여 Revolution Pi Connect 및 Connect+를 다양한 산업용 네트워크에 연결할 수 있습니다.
기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334