Pilz는 PDP20 인터페이스 모듈 PDP20 F 4 mag로 보호 유형 IP20을 요구하는 분산형 현장 애플리케이션용 솔루션을 제공합니다. PDP20 인터페이스 모듈은 연결할 센서 옆의 작은 설치 상자에 내장되어 있습니다. 따라서, 센서의 짧은 신호 경로와 제어 캐비닛에 대한 안전한 연결을 보장할 수 있습니다.
PDP20 - 인터페이스 모듈
PL e까지 표준을 준수하는 직렬 연결 인터페이스 모듈
간단한 직렬 연결 - 인터페이스 모듈 PDP20의 장점
- PL e까지 표준을 준수하는 직렬 연결 인터페이스 모듈
- 접점 기반 센서의 직렬 연결
- 모든 듀얼 채널 평가 장치에 연결 가능
- 모듈을 캐스케이드 방식으로 연결하여 높은 수준의 분산화 달성
- 개별 센서의 스위치 상태에 관련된 진단 정보
- 탑햇 레일 마운팅 방식의 간편한 설치
- 모든 직렬 연결을 위한 공간 절약적이고 경제적인 솔루션
짧은 신호 경로로 더욱 안전합니다 - PDP20의 특징
- EN ISO 13849-1의 PL e
- EN/IEC 62061의 SIL CL 3
- 4개의 센서 연결을 위한 디지털 입력 8개
- 통신과 전원에 1개 케이블만 필요(M12 플러그인 커넥터를 통한 플러그 앤 플레이 방식)
- 지점간 연결 방식 덕분에 간편한 진단 가능
분산형 애플리케이션을 위한 표준 준수 솔루션
인터페이스 모듈 PDP20 F 4 mag은 ( )에 연결할 수 있습니다. 또한, 인터페이스 모듈을 캐스케이드 방식으로 연결하는 것도 가능합니다. PDP20는 각종 산업과 적용 분야를 가리지 않고 제약 없이 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 PL d 또는 PL e 수준의 직렬 연결을 요구하는 애플리케이션에 적합하며, 포장 기계의 안전 게이트 애플리케이션 등에 자주 사용됩니다.
또한, 인터페이스 모듈은 PL e 수준의 PSENmag 같은 접점 기반 센서의 직렬 연결에 이상적입니다. 이 모듈은 EN ISO 13849-1 표준을 준수하는 솔루션을 제공합니다. 이 인터페이스 모듈은 PNOZsigma, PNOZmulti, PSS 등의 듀얼 채널 평가 장치에 연결할 수 있습니다. PDP20 모듈당 4개의 센서까지 연결 가능합니다.
또한, PDP20 모듈을 캐스케이드 방식으로 연결할 수도 있습니다. 이 경우, 각 캐스케이드 모듈은 또 다른 3개의 센서 인터페이스를 제공합니다.
필츠 제품 범위: PDP20 모듈
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334