또한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 모션 감시 모듈 PNOZ m EF 1MM2DO는 캐스케이딩 및 지연 셧다운 기능을 안전 모션 감시 분야에 도입합니다. 축 하나에서 최대 8개 안전 기능을 감시할 수 있는 새로운 모션 감시 모듈은 효율적인 드라이브 어플리케이션을 통해 자본재와 기계를 모두 보호합니다.
Ostfildern, 2021. 7. 22.
드라이브 감시용 확장 모듈이 새로 추가된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 - 안전하고 효율적인 축 감시
베이스 유닛인 PNOZ m B0 또는 PNOZ m B1과 결합된 PNOZ m EF 1MM2DO는 EN ISO 13849-1의 최고 범주인 PL e 또는 EN IEC 62061의 SIL CL 3까지 축을 안전하게 감시합니다. 이 모듈을 사용하면 안전 정지, 안전 작동 정지, 안전 속도 제한 등 최대 8개의 안전 감시 기능을 축 하나에 조합할 수 있습니다.
안전한 이벤트 링크
새로운 모션 감시 모듈에는 2개의 안전 반도체 출력뿐 아니라 캐스케이딩 입력 및 출력도 포함되어 있습니다. 전체 시스템이 정지 상태로 전환되면 통합 캐스케이딩을 통해 지연 셧다운을 설정하고 다른 모듈에 링크할 수 있습니다. 장점: 하나의 모듈이 셧다운되면 링크된 모듈 전체가 캐스케이드 식으로 셧다운됩니다. 이와 같이 통제된 셧다운 방식 덕분에 자본재와 기계류를 똑같이 유연하고 완전하게 보호할 수 있어 기계의 뛰어난 가용성이 보장됩니다.
축 안전 = 생산 안전
새 모듈을 통해 설정할 수 있는 모션 이벤트는 모두 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator에서 구성됩니다(버전 10.13부터). 각 모션 감시 모듈용으로 안전 디지털 출력을 직접 제어하는 독립형 모듈 프로그램(mIQ)이 제작되었습니다. 직접 제어하므로 반응 시간이 빠르며, 출력 셧다운은 12밀리초 이하입니다. 다시 말해, 설정된 한계값이 초과되면(예를 들어, 최대 속도가 초과된 경우) 즉각 보고가 이루어집니다. 오류가 생기거나 보호 구역 또는 감시 구역 위반이 발생하는 경우에는 안전하고 신뢰할 수 있는 반응이 트리거됩니다. 신속한 반응으로 사고에 따른 손상으로부터 사람과 기계를 보호합니다.
다양한 모션 시나리오 적용 가능
모션 감시 모듈에 제공되는 극도로 안정적인 산업용 Mini I/O 인터페이스를 통해 드라이브 고유의 연결 케이블을 사용하여 전체 공용 증분 인코더를 연결할 수 있습니다. 따라서 기존의 플랜트와 기계류에도 안전하고 효율적인 축 감시 기능을 유연하고 간단하게 새로 추가할 수 있습니다.
제품에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 - 158
E-메일: publicrelations@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334