PSENopt II 락아웃과 더불어 이제 필츠의 PSENopt II 라이트 커튼 제품군에서 재가동 인터락을 사용할 수 있습니다. 이것은 예를 들어 위험 구역 내에서 유지보수 작업을 하는 동안 기계가 의도하지 않게 재가동되는 것을 방지합니다. 추가 안전 센서가 필요없으므로 위험 지점에 대한 육안 검사는 불필요합니다. 따라서 PSENopt II 락아웃은 의도하지 않은 재가동을 방지하는 점에 있어 안전할 뿐만 아니라 경제적이고 사용하기도 쉬운 솔루션입니다.
Ostfildern, 2021. 3. 25.
필츠의 PSENopt 라이트 커튼 포트폴리오로 의도하지 않은 재가동 방지 - 락아웃을 효율적이고 안전하게 관리
견고한 PSENopt II 라이트 커튼 제품군의 액세서리 솔루션 PSENopt II 락아웃에는 고정 장치 및 해당 스위블 암이 포함됩니다.
의도하지 않은 재가동을 보다 효율적으로 관리
PSENopt II 락아웃은 신속한 조립이 가능합니다. 고정 장치가 라이트 커튼의 측면에 쉽게 장착됩니다. 취급에 있어서도 복잡한 점이 없습니다. 예를 들어 유지보수 작업을 위해 위험 구역에 접근하자마자 스위블 암을 라이트 커튼의 시야 앞에서 접을 수 있습니다. 스위블 암을 재조정하려는 사람을 중단시키는 잠금 장치가 있어 추가 안전이 확보됩니다. 시야가 강제로 차단되면 라이트 커튼은 더 이상 장애물이 없는 뷰를 갖지 못하기 때문에 재가동을 막습니다. 이 간단한 취급을 통해 사용자의 시간이 절약되므로 플랜트 또는 기계의 가용성이 향상됩니다.
완벽한 패키지로서의 안전 라이트 커튼 솔루션
액세서리 PSENopt II 락아웃을 필츠의 PSENopt II 라이트 커튼과 함께 사용할 수 있습니다. 이 유닛은 내구성이 뛰어나므로 PSENopt II 라이트 커튼은 충격, 충돌, 진동에 안전하며, 열악한 산업 환경에서 사용하기에도 적합합니다. PSENopt II는 EN/IEC 61496-1/-2에 따라 최대 PL e 등급의 어플리케이션에서 손가락, 손 또는 신체 보호 기능을 제공하며 150mm~1800mm 길이로 사용이 가능합니다. 생산 공정에 대한 안전한 개입을 보장합니다. 특히 수동 워크스테이션, 접근 가딩, 자재 인피드 및 아웃피드 또는 자재를 로봇과 함께 취급하는 경우에 PSENopt II를 사용하여 불필요한 기계 정지를 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.
PSENopt II 락아웃 외에도 어셈블리 보조장치부터 미러 컬럼까지 포괄적인 추가 액세서리가 있어 PSENopt II 라이트 커튼 제품군 포트폴리오를 풍성하게 만듭니다. 필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 조합하여 안전하고 완벽한 원스톱 솔루션을 구성할 수 있습니다.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 - 158
E-메일: publicrelations@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334