안전 레이저 스캐너 PSENscan에 추가 디지털 입력 및 출력도 사용 가능해졌습니다. 새로운 17핀 및 마스터 엔코더 타입 덕분에 최대 70개의 전환 가능한 구성을 구현할 수 있게 되었으며, 최대 3개의 별도 안전 구역을 동시에 모니터링할 수 있습니다. 따라서 고정 영역의 경우에는 더욱 생산적인 모니터링이 가능합니다. 이 경우에도 새로운 부분 동적 뮤팅을 사용할 수 있습니다. 엔코더 평가, 대기 모드, 더욱 정교한 주행 등 내부 물류 섹터를 위한 새로운 기능을 이용하여 이동 어플리케이션을 더욱 효율적으로 모니터링할 수 있습니다.
Ostfildern, 2021. 6. 30.
최대 3개의 별도 안전 구역 및 최대 70개의 전환 가능한 구성이 제공되는 필츠의 안전 레이저 스캐너 PSENscan - 이동 및 고정 어플리케이션을 보다 유연하고 생산적으로 모니터링!
안전 레이저 스캐너에서 새로 발생된 엔코더 입력을 직접적으로 빠르게 평가하므로, 추가 배선에 소요되었을 노동력과 비용이 절감됩니다. 또한 PSENscan은 30, 40, 50, 70 또는 150mm의 높은 분해능과 여러 번에 걸친 스캔 평가 덕분에 극도로 유연하고 다재다능합니다. 교체 가능한 새 메모리 모듈을 사용하여 다른 레이저 스캐너로 쉽게 구성을 전송할 수 있습니다. 또한 PSENscan에는 손상된 경우 개별적으로 교체 가능한 스캐너 헤드가 있으므로 설치 및 플랜트 가동 중단 시간이 최소화됩니다.
동적 안전 가딩
안전 레이저 스캐너 PSENscan의 동적 뮤팅 기능이 확장되어 부분 뮤팅이 가능해졌습니다. 다시 말해 예를 들면, 사전 정의된 특정 조건에서는 운송된 제품을 보호 영역 내에서 이동할 때 가동 중인 기계를 중단할 필요가 없다는 의미입니다.
새로운 빔 코딩에도 이점이 추가되었습니다. 직렬로 연결되지 않은 2개의 안전 레이저 스캐너를 한 플랜트에서 작동하는 경우 상호 간섭이 일어나지 않습니다. 따라서 서로 독립적으로 사용되는 2개의 안전 레이저 스캐너를 병렬 상태로 유연하게 작동할 수 있습니다. 부분 뮤팅 및 빔 코딩은 플랜트 및 기계의 가용성을 더욱 높입니다.
내부 물류: 더 유연하고 정교한 이동성
PSENscan은 필요한 경우 대기 모드로 전환할 수 있습니다. 이 경우 기계를 훨씬 빠르게 시동할 수 있으므로 특히 무인 운반차(AGV)의 경우에 큰 이점이 됩니다. 대기 모드에서는 전력 소모가 줄기 때문에 비용이 절감됩니다. 새롭게 자동화된 자동 재설정 기능과 연결하여 사용하면 재시작 시간을 절약할 수도 있습니다. 또한 PSENscan은 오류 목록을 로그에 기록합니다. 이 목록을 장치에서 로컬로 표시할 수 있으므로 보다 빠른 진단 및 신속한 재시작이 가능합니다.
품질 및 효율 보장
그 뿐만이 아닙니다. 이제는 PSENscan을 통해 강도와 거리 값을 판독하여 스테이션으로의 정교한 주행도 가능합니다. 거리 정보가 충분하지 않으면 리플렉터를 주행에 사용할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 자재 전달을 위해 AGV를 기계에 도킹할 때와 같이 주행 중에도 정교한 위치 조정이 가능합니다. ROS 모듈이 제공되므로 구현 설비를 쉽게 관리할 수 있습니다.
AGV가 가변 속도인 경우에도 최대 안전성을 보장할 수 있도록, PSENscan의 보호 필드를 AGV의 다양한 속도에 맞추어 동적으로 적응시킬 수 있습니다. 따라서 더욱 정교하게 장애물을 피할 수 있습니다. 이를 통해 사람과 기계의 안전을 향상시키고 생산 가동 중단 시간의 발생 가능성을 최소화합니다. 정교한 주행 및 다양한 속도에 적응하는 능력 덕분에 AGV 사용자는 생산성을 높이고 이에 따라 플랜트 효율까지 향상시킬 수 있습니다.
새로운 PSENscan 버전은 고정식 및 이동식 위험 구역에 대한 안전 가딩을 더욱 유연하게 수행하며, 생산 물류 시스템과 내부 물류를 비롯한 자동차, 패키징 및 금속 가공 섹터에 대한 접근 가딩뿐 아니라 보호 영역 뒤쪽에서의 접근으로부터도 보호합니다.
제품에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 - 158
E-메일: publicrelations@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334