안전 레이저 스캐너 PSENscan은 무인 운반차(AGV)를 보호하는 데 사용될 뿐만 아니라 생산 환경 및 내부 물류에서 많은 추가 이점을 제공합니다.
2021. 7. 15.
Ready, Set, Go: 안전 레이저 스캐너 PSENscan은 모바일 어플리케이션의 생산성을 높여줍니다!
PSENscan을 위한 정확한 포지셔닝으로 재시작 시간 절약
안전 레이저 스캐너 PSENscan은 스테이션으로의 정확한 주행을 위해 강도와 거리 값을 읽습니다. 거리 정보가 충분하지 않으면 리플렉터를 주행에 사용할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 자재 전달을 위해 AGV를 기계에 도킹할 때와 같이 주행 중에도 정교한 위치 조정이 가능합니다. 따라서 생산 품질과 생산성이 더욱 향상됩니다.
필요한 경우 PSENscan은 대기 모드로 전환할 수 있습니다. 이 경우 기계를 훨씬 빠르게 시동할 수 있으므로 특히 무인 운반차의 경우에 큰 이점이 됩니다. 대기 모드는 전력 소비 감소를 의미하므로 비용을 절약할 수 있습니다. 새롭게 자동화된 자동 재설정 기능과 연결하여 사용하면 재시작 시간을 절약할 수도 있습니다. 또한 PSENscan은 오류 목록을 로그에 기록합니다. 이 목록을 장치에서 로컬로 표시할 수 있으므로 보다 빠른 진단 및 신속한 재시작이 가능합니다.
레이저 스캐너의 동적 보호 필드가 조정됩니다
무인 운반차를 안전하게 사용하고 싶으신가요? 안전 레이저 스캐너를 사용하면 최대의 생산성을 달성하면서 동시에 안전한 모니터링 및 동적 주행이 가능합니다. PSENscan은 AGV가 다양한 속도로 작동하는 경우에도 최대의 안전성을 제공하기 때문입니다. PSENscan의 보호 필드는 AGV의 다양한 속도에 동적으로 적응합니다. 이를 통해 더욱 정교하게 장애물을 피할 수 있습니다. 정교한 주행 및 다양한 속도에 적응하는 능력 덕분에 AGV 사용자는 생산성을 높이고 이에 따라 플랜트 효율까지 향상시킬 수 있습니다. ROS 모듈을 사용하면 안전 레이저 스캐너를 플랜트 환경에 간단하고 빠르게 통합할 수 있습니다.
자세한 정보:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334