閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"630701","name":"PSEN op4B-T-2-050","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-T-2-050
製品コード: 630701
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 50 cm, T-Version, 2 beams.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
| ESPEタイプ | 4 |
| センサ原理 | 赤外線 |
| 保護フィールドの高さ | 515 |
| 分解能、保護等級 | 本体 |
| 動作範囲 (m) |
0.5
3 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
光学データ
| 使用する波長範囲 | 880 nm |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-10
55 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-3 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度95 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
時代
| 応答時間 |
14
14 |
機械的データ
| 接続タイプ | M12 |
| ハウジング素材 (上部) | アルミニウム |
| 高さ | 653 |
| 幅 | 35 |
| 奥行き | 40 |
| 実量 | 3500 |
| 総重量 | 4500 |