text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op4B-T-2-050

Número de producto: 630701
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 50 cm, T-Version, 2 beams.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor Infrarrojo  
Altura del campo de protección 515  
Resolución grado de protección Cuerpo  
Intervalo de servicio (m) 0.5  
3  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 880 nm  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-3  
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP65  
Tiempo de reacción 14  
14  
Tipo de conexión M12  
Material carcasa superior Aluminio  
Dimensión de altura 653  
Dimensión Ancho 35  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 3500  
Peso bruto 4500