text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op4B-T-2-050

Product ID: 630701
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 50 cm, T-Version, 2 beams.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Omologazione CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo ESPE 4  
Principio sensore Infrarossi  
Altezza del campo protettivo 515  
Risoluz. grado di protezione Corpo  
Portata (m) 0.5  
3  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Interv. lunghezze d'onda util. 880 mm  
Numero di uscite OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-3  
Indicazione umidità 95 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia IP65  
Tempo di risposta 14  
14  
Tipo di collegamento M12  
Mater. custodia Parte super. Alluminio  
Altezza 653  
Larghezza 35  
Profondità 40  
Peso netto 3500  
Peso lordo 4500