Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630701","name":"PSEN op4B-T-2-050","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-T-2-050
Numéro de l'article: 630701
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 50 cm, T-Version, 2 beams.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Infrarouge |
| Hauteur de protection | 515 |
| Résolution indice protection | Corps |
| Portée (m) |
0.5
3 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 880 nm |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-3 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel |
14
14 |
Données mécaniques
| Type de raccordement | M12 |
| Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 653 |
| Dimension largeur | 35 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 3500 |
| Poids brut | 4500 |