Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630701","name":"PSEN op4B-T-2-050","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-T-2-050
Artikelnummer: 630701
GTIN:
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, Ple, Körperschutz Schutzfeldhöhe 50cm,
T-Version, 2 Strahlen.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-Typ | 4 |
| Sensorprinzip | Infrarot |
| Schutzfeldhöhe | 515 |
| Auflösung Schutzart | Körper |
| Reichweite (m) |
0.5
3 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
| Genutzter Wellenlängebereich | 880 nm |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-10
55 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-3 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. at 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
| Ansprechzeit |
14
14 |
Mechanische Daten
| Anschlussart | M12 |
| Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
| Abmessung h | 653 |
| Abmessung b | 35 |
| Abmessung t | 40 |
| Nettogewicht | 3500 |
| Bruttogewicht | 4500 |