text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ mc5p Interbus

製品コード: 773723
GTIN: 
小型安全コントローラ、PNOZmulti Classic、 フィールドバスモジュール、INTERBUS。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
UINT1の目的 モジュール電源  
内部電圧の供給元 ベースユニット経由  
UINT1の電圧タイプ DC  
UINTの許容電圧範囲。モジュール -2 %/+2 %  
フィールドバスインタフェース INTERBUS-S  
フィールドバス装置のタイプ スレーブ  
選択可能な通信速度 500 kBit/s  
2 MBit/s  
IBS IN接続 9ピンD-Sub (オス) コネクタ  
フィールドバスガルバニック絶縁 可  
フィールドバステスト電圧 500 V AC  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
55  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
取り付け位置 DINレール上に沿って水平  
DINレールの寸法 35×7.5 EN 50022  
ハウジング下部素材 PPO UL 94 V0  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
高さ 94  
22.5  
奥行き 119  
実量 155  
総重量 173  
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423