text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ mc5p Interbus

Numéro de l'article: 773723
Micro automates configurables de sécurité, PNOZmulti classique, module de bus de terrain, INTERBUS.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
But de UINT1 Alimentation du module  
Source de la tension interne via l’appareil de base  
Type de tension de UINT1 DC  
Tol. de UINT. au module -2 %/+2 %  
Interface du bus de terrain INTERBUS-S  
Type de bus de terrain Esclave  
Vitesses transmiss° réglables 500 kbit/s  
2 Mbit/s  
Raccordement IBS IN Connect. mâle Sub D 9 broches  
Iso. galv. du bus de terrain oui  
Tension de contrôle 500 V AC  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im  
Indice de protection de boîtie  
Indice de protection bornes  
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Dimensions hauteur 94  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 119  mm
Poids net 155  g
Poids brut 173  g
 
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-9.1  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-7.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
 

Accessoires optionnels

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus, PNOZpower, double connecteur PNOZmulti , pièces de rechange.
€23.90