text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ mc5p Interbus

Productnummer: 773723
Configureerbare veilige kleine besturingen, PNOZmulti Classic, veldbusmodule, INTERBUS.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via basismodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Tolerantie van UINT.- module -2 %/+2 %  
Veldbuspoort INTERBUS-S  
Apparaattype van de veldbus Slave  
Instelbare overdrachtsnelheden 500 kbit/s  
2 Mbit/s  
Aansluiting IBS IN 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Galvan. scheid. van de veldbus ja  
Testspanning 500 V AC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Afmeting hoogte 94  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 119  mm
Nettogewicht 155  g
Brutogewicht 173  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001423  
 

Optionele accessoires

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus-, PNOZpower-, PNOZmulti-koppelingsstekker,vervangingsvoorwaarde.
€23.90