text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ mc5p INTERBUS

Artikelnummer: 773723
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen, PNOZmulti Classic, Feldbusmodul, INTERBUS.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Zweck von UINT1 Versorgung des Moduls  
Quelle der intern. Spannung über Basisgerät  
Spannungsart von UINT1 DC  
Toleranz von UINT. Modul -2 %/+2 %  
Feldbus-Schnittstelle INTERBUS-S  
Gerätetyp des Feldbus Slave  
Einstellbare Übertragungsraten 500 kBit/s  
2 MBit/s  
Anschluss IBS IN 9-poliger Sub-D-Stiftstecker  
galvan. Trennung vom Feldbus ja  
Prüfspannung 500 V AC  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Abmessung h 94  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 119  mm
Nettogewicht 155  g
Bruttogewicht 173  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
 

Optionales Zubehör

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus, PNOZpower, PNOZmulti Koppelstecker, Ersatzbedarf.