Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773723","name":"PNOZ mc5p Interbus","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ mc5p Interbus
Kód materiálu: 773723
GTIN:
Konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky, PNOZmulti Classic,
modul Fieldbus, INTERBUS.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel UINT1 | Napájení modulu |
| Zdroj int.napětí | přes základní jednotku |
| Druh napětí UINT1 | DC |
| Tolerance UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Rozhraní Fieldbus
| Rozhraní Fieldbus | INTERBUS-S |
| Typ přístroje Fieldbus | Slave |
| Nastavitelné přenos. rychlosti |
500 kBit/s
2 MBit/s |
| Připojení IBS IN | 9pól. samec Sub-D |
| Galvan. oddělení od Fieldbus | ano |
| Zkušební napětí | 500 V AC |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
55 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Rozměr výška | 94 |
| Rozměr šířka | 22.5 |
| Rozměr hloubka | 119 |
| Čistá váha | 155 |
| Celková hmotnost | 173 |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001423 |