閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"680085","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/7","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCprimo MC.C/16DIDO/7
製品コード: 680085
GTIN: 4046548084863
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software
option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path
interpolation
Important information: This item is at the end of the product lif...
さらに表示
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
生産終了品
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path interpolation Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | 電源 |
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
CPU
| アプリケーション用メモリ容量 | 256 MB |
| プロセッサのクロック速度 | 1.3 GHz |
| RAM | 512 MB |
入力絶対値エンコーダ
| 絶対値エンコーダ入力点数 | 3 |
| 接続(絶対値エンコーダ) | Mini-IO(メス)コネクタ、8ピン |
| 絶対値エンコーダ用供給電圧 | 10~30 VDC |
| 信号クロック出力ABS | 差動信号 (RS 422) |
| 信号データ入力ABS | 差動信号 (RS 422) |
| 絶対およびシステム電位分離 | 可 |
入力インクリメンタルエンコーダ
| インクリメンタルエンコーダの入力点数 | 2 - 3 |
| 接続 (インクリメンタルエンコーダ) | 8ピンMini-IO (メス) コネクタ |
| エンコーダ用供給電圧 |
10~30 VDC
4.75~5.25 VDC |
| エンコーダ差動信号の位相位置 | 90°±30° |
エンコーダエミュレーション
| エンコーダemulation最大ジッタ | 増分1000/秒 |
入力
| 入力点数 | 16 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| デジタル入力電位分離の有無 | 可 |
半導体出力
| DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -15 %/+20 % |
| 半導体出力の電位分離 | 可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| 単極出力の許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
PROFIBUS-DPインターフェース
| PROFIBUSタイプ | スレーブ |
| PROFIBUSステーションアドレス | 0~126d |
| PROFIBUSステーションアド設定 | ソフトウェア |
| Profibusのコネクタタイプ | 9ピンD-Sub (メス) コネクタ |
| PROFIBUSのプロトコル名 | DPV0 |
| PROFIBUSの動作モード | AutoBaud |
| PROFIBUSの設定ファイル名 | Pilz0DCC.gsd |
| PROFIBUSのメーカID | 0DCCh |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet IPアドレス出荷時設定 | 192.168.0.11 |
| Ethernet接続タイプ | RJ45 |
| Ethernet通信速度 | 1 Gbit/s |
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
CANopenインターフェース
| CANopenインタフェース数 |
3
4 |
| CANopenタイプ |
マスタ
スレーブ |
| CANopenサイクル時間 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| CANopen通信時間 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| CAN・システム間の電位分離 | はい |
EtherNet/IPインターフェース
| 半導体出力Ethernet・システム | 可 |
Ethercatインターフェース
| Ethercat接続タイプ | RJ45 |
| EtherCAT通信速度 | 100 MBit/s |
| EtherCAT・システム電位分離 | 可 |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 冷却タイプ | 内蔵ファン |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | ロータリエンコーダシステム電圧 |
| 電位分離1のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路2の電位分離 | Ethernetおよびシステム電圧 |
| 電位分離2のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路3の電位分離 | EtherCATおよびシステム電圧 |
| 電位分離3のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路4の電位分離 | 半導体出力とシステム電圧 |
| 電位分離4のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路5の電位分離 | 入力およびシステム電圧 |
| 電位分離5のタイプ | 基礎絶縁 |
| 回路6の電位分離 | CANopenおよびシステム電圧 |
| 電位分離6のタイプ | 基礎絶縁 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 垂直 |
| ハウジング素材 | 溶融亜鉛めっき金属 |
| 前面パネル素材 | 溶融亜鉛めっき金属 |
| ハウジング素材 (上部) | ポリエステルフィルム |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 270.6 mm |
| 幅 | 60 mm |
| 奥行き | 183 mm |
| 実量 | 1360 g |
| 総重量 | 2260 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
6a 6c |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084863 |
| ボリューム | 29.799 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |