关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"680085","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/7","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
实际产品可能有所不同
PMCprimo MC.C/16DIDO/7
产品物料号: 680085
GTIN: 4046548084863
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software
option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path
interpolation
Important information: This item is at the end of the product lif...
更多
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
逐步淘汰文章
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path interpolation Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
般数据
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
电气数据
| U1的用途 | 电源 |
| 供电电压 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U1 | DC |
中央处理器
| 内存容量规格 | 256 MB |
| 处理器时钟速度 | 1.3 GHz |
| RAM | 512 MB |
输入绝对编码器
| 输入绝对式编码器的数量 | 3 |
| 连接(绝对式编码器) | Mini-IO 包容式连接, 8 引脚 |
| 绝对式编码器的电源电压 | 10 ...30 VDC |
| 信号时钟输出 ABS | 差分信号 (RS 422) |
| 信号数据输入 ABS | 差分信号 (RS 422) |
| 绝对式编码器和系统之间的电位隔离 | 是 |
输入增量式编码器
| 增量编码器输入的数量 | 2 - 3 |
| 连接(增量编码器) | 8 针 Mini-IO 孔式连接器 |
| 增量式编码器的电源电压 |
10 ...30 VDC
4.75 ...5.25 VDC |
| 差分信号A、/A、B的相位以及增量式编码器的公差 | 90° ±30° |
编码器仿真
| 编码器仿真的最大抖动 | 1000 incr./s |
输入
| 输入的数量 | 16 |
| 输入时的信号电平为 0 | -3 - +5 VDC |
| U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
| 输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 是 |
半导体输出
| 外部电源电压的允许公差DC 半导体 | -15 %/+20 % |
| 潜在隔离半导体输出 | 是 |
| 半导体输出短路保护 | 是 |
| 可以用单极输出切换的负载类型 |
电阻式
感应式 电容式 |
PROFIBUS-DP接口
| Profibus类型 | 从站 |
| 允许的PROFIB.站地址 | 0 ...126 天 |
| PROFIBUS站地址设置 | 软件 |
| 设备上Profibus的连接器类型 | 9针D-Sub母头连接器 |
| PROFIBUS协议名称 | DPV0 |
| PROFIBUS工作模式 | 自动波特率 |
| PROFIBUS描述文件名称 | Pilz0DCC.GSD |
| PROFIBUS制造商ID | 0DCCh |
以太网接口
| 工厂设置的Ethernet IP地址 | 192.168.0.11 |
| EtherNet连接器类型 | RJ45 |
| Ethernet传输速率 | 1 Gbit/s |
| 以太网接口数量 | 1 |
CANopen接口
| CANopen接口数量 |
3
4 |
| CANopen类型 |
主站
从站 |
| Canopen循环时间 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen传输时间 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| CANopen和系统之间的潜在隔离 | 是 |
EtherNet/IP接口
| 潜在隔离EtherNet和系统 | 是 |
以太猫接口
| EtherCAT连接器类型 | RJ45 |
| Ethercat传输速率 | 100 MBit/s |
| EtherCAT接口和系统之间的潜在隔离 | 是 |
环境数据
| 设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 40 °C |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
| EMC 达到标准 ... | EN 61131-2 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 150 m/s² |
| 冷却类型 | 内置风扇 |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
| 过电压等级 | 二 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
| 端子保护类型 |
潜在的分离
| 电路元件之间存在的电位隔离1 | 旋转编码器与系统电压 |
| 电位隔离类型1 | 基础绝缘 |
| 电路元件之间存在的电位隔离2 | 以太网和系统电压 |
| 电位隔离类型2 | 基础绝缘 |
| 电路元件之间存在的电位隔离3 | EtherCAT和系统电压 |
| 电位隔离类型3 | 基础绝缘 |
| 电路元件之间存在的电位隔离4 | SC输出和系统电压 |
| 电位隔离类型4 | 基础绝缘 |
| 电路元件之间存在的电位隔离5 | 输入和系统电压 |
| 电位隔离类型5 | 基础绝缘 |
| 电路元件之间存在的电位隔离6 | CANopen和系统电压 |
| 电位隔离类型6 | 基础绝缘 |
机械数据
| 安装位置 | 立式 |
| 外壳材料 | 热浸镀锌金属 |
| 外壳材料前板 | 热浸镀锌金属 |
| 外壳上面部分材质 | 聚酯薄膜 |
| 端子样式 | 可插拔 |
| 高度尺寸 | 270.6 mm |
| 宽度尺寸 | 60 mm |
| 深度尺寸 | 183 mm |
| 净重 | 1360 g |
| 总重 | 2260 g |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 是的 |
| RoHS (除) ,符合直接指令。 |
7a
6a 6c |
| 符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
| REACh 所含物质 | 铅 |
| 污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
| CAS号 | 7439-92-1 |
| SCIP 输入可用 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27242090 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000024 |
| ETIM 引用功能 | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084863 |
| 卷宗 | 29.799 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |