U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PMCprimo MC.C/16DIDO/7
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Uitloop artikel
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path interpolation Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
| Doel van U1 | Supply |
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Geheugen voor toepassingen | 256 MB |
| Klokcyclus van de processor | 1,3 GHz |
| Werkgeheugen | 512 MB |
| Aantal ingangen absolute opn. | 3 |
| Aansluiting (absolute opnemer) | Mini-IO-conn. (female), 8-pol. |
| Voedingsspanning voor ABS | 10 ... 30 VDC |
| Signaal klokuitgang ABS | Verschilsignaal (RS-422) |
| Signaal gegevensingang ABS | Verschilsignaal (RS-422) |
| Pot.scheiding absoluut & syst. | ja |
| Aantal encoderingangen | 2 - 3 |
| Aansluiting (incrementele opn) | Mini-IO-conn. (female), 8-pol. |
| Voedingssp. voor incr. opnemer |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Fasepos. versch.sign. inc. opn | 90° ±30° |
| Max. jitter encoderemulatie | 1000 incr./s |
| Aantal ingangen | 16 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingang | ja |
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | -15%/+20% |
| Pot.scheiding halfgel.uitg. | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
| Profibus-type | Slave |
| Toegest PROFIBUS-stat.adressen | 0 ... 126d |
| Instel. PROFIBUS-stationsadres | Software |
| Connectortype Profibus-interf. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Naam PROFIBUS-protocol | DPV0 |
| Bedrijfsmodi PROFIBUS | AutoBaud |
| Naam beschrijvingsbest. profib | Pilz0DCC.gsd |
| Fabrikant-ID PROFIBUS | 0DCCh |
| Ethernet IP-adres fabr.instel. | 192.168.0.11 |
| Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
| Ethernet overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
| Aantal CANopen-poorten |
3
4 |
| CANopen type |
Master
Slave |
| Canopen cyclustijd | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen overdrachtstijden |
500 kbit/s
250 kbit/s 1000 kbit/s |
| Pot.scheiding CAN en systeem | ja |
| Pot.scheid. EtherNet & systeem | ja |
| Connectortype Ethercat-interf. | RJ45 |
| Ethercat overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Pot.scheiding EtherCat & syst. | ja |
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Type koeling | ingebouwde ventilator |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Encoder en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolatie |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | Ethernet en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Basisisolatie |
| Potentiaalscheiding 3 tussen | EtherCAT en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 3 | Basisisolatie |
| Potentiaalscheiding 4 tussen | HL-uitgang en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 4 | Basisisolatie |
| Potentiaalscheiding 5 tussen | Ingang en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 5 | Basisisolatie |
| Potentiaalscheiding 6 tussen | CANopen en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 6 | Basisisolatie |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Behuizingsmateriaal | Plaatstaal gegalvaniseerd |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | Plaatstaal gegalvaniseerd |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Polyesterfolie |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 270.6 mm |
| Afmeting breedte | 60 mm |
| Afmeting diepte | 183 mm |
| Nettogewicht | 1360 g |
| Brutogewicht | 2260 g |
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
6a 6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242090 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084863 |
| Volume | 29.799 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |