Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PMCprimo MC.C/16DIDO/7
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Poistuva tuote
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path interpolation Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
| U1:n tarkoitus | Supply |
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Sovellusmuisti | 256 MB |
| Prosessorin kello | 1,3 GHz |
| Työmuisti | 512 MB |
| Tulojen määrä abs.arvoanturi | 3 |
| Liitäntä (abs.arvoanturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
| ABS:n syöttöjännite | 10 ... 30 VDC |
| Signaali kellolähtö ABS | Erotussignaali (RS-422) |
| Signaali datatulo. ABS | Erotussignaali (RS-422) |
| Pot.erotus abs. & järjestelmä | kyllä |
| Inkrementaalianturitulojen mää | 2 - 3 |
| Liitäntä (inkrementaalianturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
| Syöttöjännite inkrem. varten |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
| Maks.jitter kooderiemulointi | 1000 inkr/s |
| Tulojen lukumäärä | 16 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulo | kyllä |
| Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -15 %/+20 % |
| Pot.erotus Puolij.lähtö | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
| Profibus-tyyppi | Slave |
| sal. PROFIBUS-asemaos | 0 ... 126d |
| Aset. PROFIBUS-asemaos | Ohjelmisto |
| Liitintyyp. Profibus-liitäntä. | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
| Nimi PROFIBUS-prot. | DPV0 |
| Toimintatilat PROFIBUS | AutoBaud |
| Nimi kuvaustied. profib. | Pilz0DCC.gsd |
| Valmistajan tunniste PROFIBUS | 0DCCh |
| Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.0.11 |
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus | 1 Gbit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
| CANopen-liitäntöjen lukumäärä |
3
4 |
| CANopen-tyyppi |
Master
Slave |
| Canopen jaksonaika | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen-siirtoajat |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Pot.erotus CAN ja järjestelmä | kyllä |
| Pot.er EtherNet ja järj. | kyllä |
| Liitintyyppi Ethercat-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
| Pot.erotus Ethercat & järj. | kyllä |
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Jäähdytystyyppi | integroitu tuuletin |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
| Pot.erotus 1 välillä | Pyörimisanturi ja järj.jännite |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 2 välillä | Ethernet ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 3 välillä | EtherCAT ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 4 välillä | PJ-lähtö ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 4 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 5 välillä | Tulo ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 5 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 6 välillä | CANopen ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 6 tyyppi | Peruseristys |
| Asennusasento | pysty |
| Kotelon materiaali | Pelti, kuumasinkitty |
| Kotelomat. etulevy | Pelti, kuumasinkitty |
| Kotelomateriaali yläosa | Polyesterikalvo |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 270.6 mm |
| Leveysmitta | 60 mm |
| Syvyysmitta | 183 mm |
| Nettopaino | 1360 g |
| Bruttopaino | 2260 g |
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
6a 6c |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242090 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084863 |
| Volume | 29.799 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |