text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCprimo MC.C/16DIDO/7

Numer produktu: 680085
GTIN: 4046548084863
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path interpolation Important information: This item is at the end of the product lif...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path interpolation Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie  
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pamięć dla aplikacji 256 MB  
Prędkość taktowania procesora 1,3 GHz  
Pamięć robocza 512 MB  
Liczba wejść enkodera bezwzgl. 3  
Łącze (enkoder bezwzględny) Mini-IO zł. wew., 8-stykowe  
Napięcie zasilania dla ABS 10 ... 30 VDC  
Wyjście sygnałowe zegara Sygnał różnicowy (RS 422)  
Wejście sygnałowe z danymi Sygnał różnicowy (RS 422)  
Izol.potencj. bezwz. i syst. Tak  
Liczba wejść czujników inkreme 2 - 3  
Przyłącze (enkoder inkrement.) 8-pinowe złącze żeńs. Mini-IO  
Napięcie zasilania dla inkr. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz 90° ±30°  
Maks. emulacja enkodera drgań 1000 przyr./s  
Liczba wejść 16  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Tak  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C -15%/+20%  
Izol. potencjałów Wyjście S/C Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Trwałe ład. wyj. 1biegun. Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Typ Profibus Slave  
Stały adres PROFIBUS 0 ... 126 d  
Ustawienie adr.stacji PROFIBUS Oprogramowanie  
Typ złącza interf. Profibus 9-stykowe złącze wew. D-Sub  
Nazwa protokołu PROFIBUS DPV0  
Tryby pracy PROFIBUS AutoBaud  
Nazwa pliku profibus Pilz0DCC.gsd  
ID producenta PROFIBUS 0DCCh  
Adres IP Ethernet ust. fabr. 192.168.0.11  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethernet 1 GBit/s  
Ilość złączy Ethernet 1  
Ilość złączy CANopen 3  
4  
Typ CANopen Master  
Slave  
Czas cyklu CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Czasy transmisji CANopen 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Izol. poten. między CAN a sys. tak  
Izol.pot. EtherNet i system Tak  
Typ złącza Ethercat int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethercat 100 MBit/s  
Izol.potencj.EtherCAT i system Tak  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0 - 40  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Typ chłodzenia Wbudowany wentylator  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Izolacja potencjałowa 1 między Napięcie enkod.obr. i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Izolacja podstawowa  
Izolacja potencjałowa 2 między Napięcie Ethernet i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 2 Izolacja podstawowa  
Izolacja potencjałowa 3 między Napięcie EtherCAT i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 3 Izolacja podstawowa  
Izolacja potencjałowa 4 między Napięcie wyj. SC i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 4 Izolacja podstawowa  
Izolacja potencjałowa 5 między Napięcie wejścia i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 5 Izolacja podstawowa  
Izolacja potencjałowa 6 między Napięcie CANopen i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 6 Izolacja podstawowa  
Położenie montażowe pionowo  
Materiał obudowy Metal cynkowany ogniowo  
Mat. obudowy płyty przedniej Metal cynkowany ogniowo  
Materiał górnej części obudowy Folia poliestrowa  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 270.6  mm
Szerokość 60  mm
Głębokość 183  mm
Ciężar netto 1360  g
Ciężar brutto 2260  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
6a  
6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242090  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548084863  
Tom 29.799  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1