閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"325306","name":"FB/F10/10SEC. POT. 5MO","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
実際の製品は異なる場合があります
FB/F10/10SEC. POT. 5MO
製品コード: 325306
GTIN: 4046548018028
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、
絶対尺度、最大10 s/5 mΩ、ロータリーノブによる時間設定、
保護等級IP66。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018028 |
| ボリューム | 0.336 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |