Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"325306","name":"FB/F10/10SEC. POT. 5MO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
FB/F10/10SEC. POT. 5MO
Productnummer: 325306
GTIN: 4046548018028
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 10 s / 5 MOhm, tijd wordt via draaiknop ingesteld,
beschermingsgraad IP66.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Nettogewicht | 20 g |
| Brutogewicht | 20 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27379106 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018028 |
| Volume | 0.336 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |