text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

FB/F10/10SEC. POT. 5MO

Tuotenumero: 325306
GTIN: 4046548018028
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle, absoluuttinen asteikko, maks. 10 s / 50MOHM, ajan asetus kiertonupilla, suojausluokka IP66.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä -  
 
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Asennusasento vapaa  
Nettopaino 20  g
Bruttopaino 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27379106  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018028  
Volume 0.336  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr