text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

FB/F10/10SEC. POT. 5MO

Numero dell'articolo: 325306
GTIN: 4046548018028
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 10 s / 5MOHM, impostazione tempo mediante selettorerotativo, grado di protezione IP66.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione -  
 
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Condensazione ammessa non consentito  
Posizione di montaggio A scelta  
Peso netto 20  g
Peso lordo 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018028  
Volume 0.336  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr