text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

FB/F10/10SEC. POT. 5MO

Artikelnummer: 325306
GTIN: 4046548018028
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 10 s / 5 mOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung -  
 
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Betauung zulässig ? unzulässig  
Einbaulage beliebig  
Nettogewicht 20  g
Bruttogewicht 20  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018028  
Volumen 0.336  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr