text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
12 個の商品が見つかりました
PSEN opII4F-s-14-180
632091
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1800 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属して ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-165
632090
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1650 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-150
632089
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-135
632088
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1350 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-015
632080
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 保護フィールド高さ150 mm、供給電圧24 VコネクタM12、 トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-075
632084
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-030
632081
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ300 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-060
632083
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-045
632082
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-090
632085
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していま ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-120
632087
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ
PSEN opII4F-s-14-105
632086
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1050 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属してい ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください