text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
12 tuotetta löytyi
PSEN opII4F-s-14-165
632090
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1650 mm ilman kuolleita alueita, syöt ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-150
632089
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1500 mm ilman kuolleita alueita, syöt ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-075
632084
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 750 mm ilman kuolleita alueita, syött ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-030
632081
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 300 mm ilman kuolleita alueita, syött ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-180
632091
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1800 mm ilman kuolleita alueita, syöt ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-135
632088
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1350 mm ilman kuolleita alueita, syöt ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-015
632080
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-060
632083
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 600 mm ilman kuolleita alueita, syött ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-045
632082
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 450 mm ilman kuolleita alueita, syött ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-090
632085
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 900 mm ilman kuolleita alueita, syött ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-120
632087
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1200 mm ilman kuolleita alueita, syöt ...

Tilauksesta
PSEN opII4F-s-14-105
632086
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1050 mm ilman kuolleita alueita, syöt ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus