text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
12 producten gevonden
PSEN opII4F-s-14-165
632090
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1650 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-150
632089
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-075
632084
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 750 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-030
632081
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 300 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-180
632091
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1800 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-135
632088
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1350 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-015
632080
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 150 mm, voedingsspanni ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-060
632083
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 600 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-045
632082
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 450 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-090
632085
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 900 mm zonder dode zon ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-120
632087
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1200 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag
PSEN opII4F-s-14-105
632086
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1050 mm zonder dode zo ...

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik