PNOZmulti 2小型コントロールシステム - 増設モジュール

モジュラ式増設 - シンプル、柔軟、経済的

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 - 増設モジュール

アプリケーションに最適なベースユニットを選択しましたか?要件に応じて、各種増設モジュールをPNOZmulti 2ベースユニットに接続できます。例えば、I/Oモジュール、モーション監視モジュール、リンクモジュールなどの接続が可能です。

各種アプリケーション用に増設可能なソリューションを提供しています。アプリケーションに必要な機能のみご購入いただけます。

わずか数回ののクリック操作で、ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorでハードウェアのコンフィグレーションを作成できます。ソフトウェアが位置決めをサポートします。

PNOZ m EF 1MM2DOによる安全モーション監視

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の安全モーション監視モジュールが、確実にドライブの安全を監視します。PNOZ m EF 1MM2DOモジュール2点の安全半導体出力と1点のカスケード入出力を装備しています。増設モジュールはベースユニットPNOZ m B0またはPNOZ m B1を併用して、1軸を監視します。
安全モーション監視モジュールは、ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorのバージョン10.13以降でコンフィグレーション可能です。各モジュールの安全デジタル出力の直接制御用に1つの独立モジュールプログラム (mIQ) を作成できます。

  • 高速な応答時間で、モーションイベントは出力により12 ms未満でシャットダウンされます。
  • 設定された制限値を超えると、これが報告され、故障や検出ゾーン/保護エリアへの侵入があった場合は、PNOZmulti 2が安全で信頼できる応答をトリガします。
  • システム全体がSTOP状態に切り替わると、遅延シャットダウンをコンフィグレーション可能です。
  • シャットダウンは内蔵カスケード入出力から他のモジュールにリンクできます。1つのモジュールがオフになると、カスケード入出力からリンクされているモジュールもオフになります。
  • すべての一般的なインクリメンタルエンコーダは、特に高い耐久性が特徴の業界互換Mini I/Oインタフェースを介したドライブ固有の接続ケーブルを使用して接続できます。

PNOZmulti 2増設モジュールを使用する利点

  • ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorにより入出力を自由にコンフィグレーションできるため市場投入までの時間を短縮可能
  • シンプル・経済的なモジュラ式増設で、アプリケーションや必要な入出力点数に応じて増設可能
  • 選択した増設モジュール内での直接の分散型処理で利用可能な独立したモジュールプログラム (mIQ) により応答時間の迅速化とサイクル時間の短縮を実現
  • ベースユニットのリンクによって大規模なアプリケーションの構築可能
  • 安全センサ技術により現場での分散型増設が実現
PNOZmulti 2増設モジュールを使用する利点

ピルツの製品レンジ: PNOZmulti 2増設モジュール

PNOZmulti 2 - 安全I/Oモジュール

入力モジュール、リレーおよび半導体出力モジュール、モーション監視モジュールおよびリンクモジュールなど、各種モジュールを利用できます。

PNOZmulti 2 - 一般I/Oモジュール

非安全関連の一般アプリケーション用入出力モジュール

PDP67リンク分散型I/O

保護等級IP67の分散型入出力モジュールPDP67は、現場で直接安全機能を監視します。小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2と接続して、ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorでパラメータを設定できます。通信は安全データリンクを介して行われます。PNOZmulti 2安全小型コントローラと、それに接続可能なPDP67入出力モジュールの両方がMR準拠です。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • オランダ: +31 347 320477
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スペイン: +34 938497433
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • ロシア: +7 495 6654993
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • デンマーク: +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド