PNOZmulti 2小型安全コントロールシステム ベースユニット

アプリケーションの基盤: どちらのベースユニットが適切?

どちらのPNOZmulti 2ベースユニットが適切?

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は、設備機械エンジニアリングのあらゆる領域で使用されます。PNOZmulti 2を使用して、安全機能を安全に監視し、一般制御機能を経済的に実行することが可能です。

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2はモジュラ設計です。ベースユニットを選択し、さらにアプリケーションのニーズに応じて必要な数の増設モジュールを選択できます。

コンパクトなスタンドアロンベースユニットPNOZ m C0はモジュラ式ではなく、増設は行えません。幅22.5 mmで、安全リレーのように薄型ですが、安全コントローラのようにパワフルです。

ハードウェアとアプリケーションのコンフィグレーションは、どちらもソフトウェアツールのPNOZmulti Configuratorで作成します。終了すると、コンフィグレーションがプログラムメモリにダウンロードされ、ベースユニットに挿入されます。コンフィグレーションは、試運転前にオフラインでシミュレーションでき、ハードウェアは不要です。

安全コントロールシステムPNOZmulti 2の最小ユニット - スタンドアロンベースユニットPNOZ m C0

安全コントロールシステムPNOZmulti 2の最小ユニット - スタンドアロンベースユニットPNOZ m C0

スタンドアロンベースユニットは非常にコンパクトで、わずか幅22.5 mmです。自由にコンフィグレーション可能な安全入力8点、安全半導体出力4点を装備し、機械の安全機能を4つまで監視します。アプリケーションに応じて、EN ISO 13849-1のPL eおよびEN IEC 62061のSIL CL 3までの安全要件を実装するために使用できます。PNOZ m C0は、包装、ロボットセル、食品、飲料などの幅広い産業およびアプリケーション分野で使用される小型機械向けの製品で、高い安全性、性能、コストパフォーマンスを発揮します。安全センサ技術で発電所を拡張 - 例: 安全扉システムPSENmlock、安全ライトカーテンPSENopt II、安全スイッチPSENなど。

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は、機械や設備の種類、国、産業を問わずご使用いただけます。機械の安全機能が増えれば、増設可能なモジュラ式ベースユニットPNOZ m B0、PNOZ m B0.1またはPNOZ m B1に移行できます。「1つのソリューションで多機能に対応」と言うキャッチフレーズは、発売から20年後の今でも適用します。

アプリケーションの利点:

  • ライセンス登録無料のソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorを使用して安全回路を作成
  • 最大限の柔軟性: 入出力を PNOZmulti Configuratorで自由にコンフィグレーション可能
  • コストをカスタマイズし、制御盤のスペース節約: 安全リレーのようにコンパクトで、安全コントローラのようにパワフル

詳細情報:

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 – 安全アプリケーション用の新しいベースユニット!

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 - 新しいベースユニット

ご使用の機械でPL e / SIL CL 3に適合する安全機能を監視する必要がありますか?新しいベースユニットPNOZ m B0.1はスタンドアロン装置として、または最大1台のI/Oモジュールを増設してモジュラ式システムで使用できます。新製品のリレー出力モジュールPNOZ m EF 2DORを増設できます。または、以下のI/Oモジュールのうち1台を選択して使用することも可能です:PNOZ m EF 16DI、PNOZ m EF 8DI4DO、PNOZ m EF 8DI2DOT、PNOZ m EF 4DI4DOR、PNOZ m EF 4DI4DORD。

モジュラ式システムで柔軟にコストを管理

種類豊富なモジュールとPNOZ m B0.1の組み合わせにより、お客様のニーズに応じてアプリケーションを柔軟に構築できます。すべての安全機能はアプリケーションに合わせて自由にコンフィグレーション可能です。そのため、システムをアプリケーションに応じて精密に調整・カスタマイズすることができます。

PNOZmulti Miniを簡単に移行

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniの互換後継品であるこの新ベースユニットは、新しいリレー出力モジュールと組み合わせると、この製品レンジのあらゆるタスクに対応します。ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorのバージョン11以降では、既存のPNOZmulti Miniプロジェクトを新しいベースユニットPNOZ m B0.1に簡単に移行できます。分散型入力モジュールPDPの接続用、または複数のPNOZmulti 2システムのネットワーク接続用の既存のリンクモジュールを新ベースユニットと併用できるため、すべての安全プリケーションに対応可能です。

アプリケーションの利点

  • 認証取得ハードウェアと便利で直感的なソフトウェアツールによる安全な操作
  • 費用対効果に優れた持続可能な設計: 多くのオートメーション環境と通信システムに対応する世界の標準安全装置

詳細情報:

さまざまな利点

  • 増設モジュール使用により、アプリケーションに合わせてコストをカスタマイズ
  • 対応するモジュールを介して、すべての一般的なフィールドバスシステムに接続できるため、ダウンタイムが短縮され設備の可用性が向上
  • ユーザフレンドリな診断オプション
  • 最大の安全性 – アプリケーションに応じてEN ISO 13849-1のPL e、およびIEC 62061のSIL CL 3まで適合。

さまざまな機能

ベースユニットPNOZmulti 2の特長
  • 照光式ディスプレイによる迅速な試運転と容易な診断
  • エラーメッセージ、供給電圧の状態、入出力、ステータスおよび装置情報を、カスタマイズされたテキストで表示
  • 最大増設モジュールを4台、通信モジュールとフィールドバスモジュールをそれぞれ1台ずつ左側に接続可能
  • プラグイン接続端子 – アクセサリとしてケージ式端子またはスクリュー式端子をご用意
  • 交換可能なプログラムメモリ
  • 診断インタフェース

ベースユニットPNOZmulti 2 - 何を監視可能?

ベースユニットに以下を接続可能:

  • 非常停止ボタン
  • 安全扉リミットスイッチ、安全扉スイッチ
  • ライトカーテン
  • レーザスキャナ
  • 両手操作押しボタン
  • オペレーティングモードセレクタスイッチ
  • 感圧安全マット
  • センサ
  • PITreaderによるアクセス許可
  • 機能安全に対応するオペレーティングモードの選択(PITmode)

オペレータターミナル PMI制御装置PIT安全センサ技術PSEN、分散型周辺機器PDP67を併用すると、安全の全体的なシステムが構成され、トータルソリューションを入手できます。

製品レンジ:PNOZmulti 2ベースユニット

PNOZmulti 2ベースユニット

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のベースユニットは、本体の左右側面に増設できます。ベースユニットはEN ISO 13849-1のPL eおよびEN / IEC 62061のSIL CL 3に適合しています。最大適合レベルは配線により異なります。

アクセサリPNOZmulti2

モーション監視モジュール用に様々な長さで組立て済みの接続ケーブルを用意しています。各種汎用コンバータに接続するための自己組み立て用バージョンもあります。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300

欧州

  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • デンマーク: +45 74436332
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • ロシア: +7 495 6654993
  • オランダ: +31 347 320477
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • 英国: +44 1536 460866
  • スペイン: +34 938497433

アジア太平洋

  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド