機械式安全スイッチPSENmech

PSENmechによるセキュアな安全扉監視

機械式安全スイッチPSENmech

機械式安全スイッチPSENmechは、可動ガードの安全監視に適しています。ガードが開いている場合は、安全スイッチPSENmechが感知します。機械の危険な動作はピルツの評価装置により停止されます。

アクチュエータに対して抽出力を強化して、PSENmech安全スイッチにより安全扉が意図せずに開かないようにします。これらのスイッチは、機械式にコード化されたアクチュエータを持つことから、EN ISO 14119規格 (無効化対策) に適合しています。

必要なケーブル、コネクタ、およびアダプタなどのアクセサリは「接続技術」の以下のページでお探しください

ガードロック付の安全扉監視装置をお探しですか。

ガードロック附属セキュア安全扉システムPSENmech

特定のアプリケーションはまた、危険な生産プロセスが完了するまで、安全扉のインターロックが必要です。その場合、ガードロック付の安全扉システムが最良のソリューションです。

安全スイッチPSENmechによる監視についてご確認ください: また、ガードロック付の機械式安全扉システムPSENmechは、生産機械が停止するまで安全扉を閉じたままの状態に保持し、扉が開いている間不意の再起動も防止します。安全扉システムの詳細情報をご覧ください。

ガードロック付安全扉システムPSENmech

安全扉監視のための経済的なソリューション - さまざまな利点

  • 各種アクチュエータと複数の駆動方向により、取り付けの柔軟性向上および時間短縮
  • ラッチング用の別途アクセサリ不要
  • 230 Vを直接接点に接続可能
  • 現場の直接接続を直接スイッチ内で実装
  • 内蔵不正操作防止対策
  • 堅牢な設計と高い機械的負荷能力による長いサービス期間
  • ハウジングは汚れやほこりの入る隙間がなく、防水構造
  • ピルツ評価装置との組み合わせによる安全トータルソリューション
安全スイッチPSENmech(スタンダードアクチュエータ付属)

機械式安全スイッチの特長

安全スイッチPSENmechの駆動方向
  • EN 60947-5-1に準拠した可動ガードの位置監視
  • EN ISO 13849-1のPl e、EN/IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーション向けに設計 (最高レベルの要件を満たすためには装置を2台使用する必要があります)
  • 保護等級: IP65
  • 駆動方向: 5 (PSEN me4)、2 (PSEN me3)

可動ガードの監視

最高カテゴリ(EN ISO 13849-2のPL eまで)に対応するアプリケーションには、PSENmechと他の安全スイッチ(PSENmech、PSENmag、またはPSENcode) を組み合わせてご使用いただくことを推奨します。

ピルツの安全制御技術と機械式安全スイッチを結合したトータルな安全ソリューションを実現します。

安全スイッチPSENmechによる安全扉監視

安全スイッチの産業分野

製品レンジ: 機械式安全スイッチPSENmech

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • アイルランド: +353 21 4804983
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • オランダ: +31 347 320477
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • スペイン: +34 938497433
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • デンマーク: +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ロシア: +7 495 6654993
  • トルコ: +90 216 577 55 52

アジア太平洋

  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド