誘導型安全スイッチPSENini

安全位置検出のための安全スイッチ

PSENini製品写真

誘導型安全スイッチPSENiniを使用して、機械内の位置の安全な検出を行えます。このスイッチは接点を使用せずに金属物体の接近を検出することで、位置や制限値に関する必要な安全信号を提供します。誘導機能の原理によって摩耗が最小限に抑えられ、長寿命を実現します。安全な作業と生産性の向上に貢献します。

誘導型安全スイッチ - 柔軟に組み込み可能

PSENiniは位置の制限値などを安全かつ正確に検出します。誘導型近接スイッチはタスクを数えるためのパルスの出力回転動作の検出に使用することもできます。その際に、センサは特殊コード化されたアクチュエータを必要としません。センサは金属に反応し、機械に簡単に組み込めるため、省スペースに貢献します。

各種バージョンがあるため柔軟性に優れており、アプリケーションに柔軟に組み込めます。プラスチック製ハウジングの角型近接スイッチは、動作距離15 mmまでで物体を検出します。ステンレス鋼製ハウジングの丸形スイッチ3種は、動作距離2~10  mm、保護等級IP68/IP69で、衛生状態がより重視されるアプリケーションにも適しています。センサの温度範囲は-25℃~+70℃です。

誘導型近接スイッチ製品写真

誘導型安全センサPSENiniの利点

  • 高信頼性で死角なし: センサと物体間の最小距離なし
  • さまざまなアプリケーションに対応: 4種類が用意されており、動作距離2~15  mmまで対応
  • PL d、カテゴリ2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061)まで対応可能、冗長使用ではPL e、カテゴリ4 / SIL 3まで対応可能
  • 衛生状態が重視される環境でも使用可能: ステンレス鋼製ハウジング(保護等級IP68/IP69)
  • LEDステータス表示により迅速な診断が可能
  • 優れた汎用性と堅牢性: 振動、粉塵、湿度に対する耐性
  • 簡単に組み込み可能: OSSD安全出力により安全コントローラへの直接接続が可能

誘導型近接スイッチPSENiniはさまざまな用途に使用可能

この誘導型安全センサは、包装設備食品・飲料分野、工作機械など幅広いアプリケーションで使用されます。誘導型安全スイッチには標準化されたOSSD安全出力が備わっているため、組み込みも非常に簡単です。そのため、PNOZmulti、myPNOZ、PSS4000などの適切な安全コントローラに直接接続できます。

安全位置検出

誘導型安全スイッチPSENiniを昇降クレーンアプリケーションに組み込むことで、各制限値を安全かつ優れた信頼性で検出できます。PSENiniは現在の昇降クレーンの位置を特定し、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2などの適切な安全コントローラと組み合わせることで、昇降クレーンの安全動作を保証します。角型の近接スイッチPSEN in-D-A-Nは動作距離15 mmで、このアプリケーションに最適です。

安全速度監視

誘導型近接スイッチPSENiniは安全な位置検出に加え、安全速度監視も可能です。そのため、必要な機械加工が所定の位置で確実に行われるようにするなどの目的でターンテーブルの正確な位置を特定できます。このようなアプリケーションではスペースに余裕がない場合がよくありますが、丸形の近接スイッチPSENiniはコンパクトな設計、動作距離2~10 mmで、このようなケースにも最適です。 

ピルツの製品レンジ

PSENini

安全な非接触の位置検出のための誘導型安全スイッチ

PSENiniアクセサリ

誘導型安全スイッチPSENiniとの理想的な互換性: 取り付けガイドを使用して素早く簡単に取り付けられます。
黄色コイルケーブル

接続技術

誘導型安全スイッチPSENini用アダプタおよびケーブルの豊富なラインアップは、こちらでご覧いただけます。

接続技術
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧州

  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • ロシア: +7 495 6654993
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • 英国: +44 1536 460866
  • オランダ: +31 347 320477
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • デンマーク: +45 74436332

アジア太平洋

  • タイ: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド