RFID式非接触型安全近接スイッチPSENcode

安全扉と位置監視用の安全スイッチ

RFID式非接触型安全近接スイッチPSENcode

PSENcodeは、EN 60947-5-3に適合したガードの位置監視および位置監視に使用されます。内蔵の評価機能と標準インタフェースにより、PSENcodeは他社の製品にも対応します。したがって、RFID式安全近接スイッチはお客様の環境にぴったり合い、お客様の設備の改良にもご利用いただけます。

PSENcodeを安全装置診断と組み合わせ、総合的な診断データを評価してサービスの呼び出しを回避し、ダウンタイムを短縮しましょう!


安全扉監視用PSENcode

安全扉監視用のPSENcodeは、スリム、コンパクト、標準のいずれのタイプもRFID技術によって最高レベルの不正操作防止機能を実現します。特定、完全コード化バージョンの場合、センサが受け入れるアクチュエータは1個のみです (キーロック原理)。PSENcode、PSENslock、PSENsgateなどの他のセンサとの直列接続によって、EN/ISO 13849-1のPL eまで対応する非常に経済的な安全ソリューションが得られます。


位置監視用PSENcode

RFID式安全近接スイッチシリーズのPSEN csx.19安全位置監視に適しています。この場合PSENcodeは、最大3つの位置を安全に監視し、センサによってこれらを安全に区別できます。ご利用の製品がコンパクトタイプでも標準タイプでも、LEDディスプレイによる簡単な操作ですばやく診断できます。新しいPSENcodeは、採用されている接続タイプ(M12コネクタ、5ピン)により、あらゆるシステム環境に完全に対応します。

您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

新製品: 世界最薄のアクチュエータ - PSENcode薄型アクチュエータ

PSENcode薄型アクチュエータは安全スイッチPSENcodeのスリムまたはコンパクトタイプと組み合わせて使用できます。高さわずか3,8 mmの製品は、特にスペースの限られたアプリケーションに適しています。アクチュエータはスティックまたはスクリューが付属しているため、プレキシガラス上でも使用できます。

PSEN cs薄型アクチュエータ

最小のスペースで最高の操作レベル - 利点は以下の通りです

  • 最高レベルの安全性と設備の可用性
  • 最高の不正操作防止機能
  • 多用途で柔軟な取り付け
  • 耐衝撃性と耐振動性
  • コンパクトなハウジングにより、省スペースの取り付け
  • 迅速な診断のための見やすいLED表示
  • ピルツの制御技術と連携した場合の安全のトータルソリューション

RFID式安全近接スイッチの共通の特長

RFID式安全近接スイッチの共通の特長
  • オペレーティングモード: RFID中継器技術 (磁気を使用しない動作原理)
  • 診断インタフェース: LED3個
  • 設計: スリム、コンパクト、または標準
  • 出力: 安全出力2点
  • 入力: 安全入力2点
  • 保護等級: IP67/IPK69K
  • PSENcodeの安全扉監視用のコーディング: コード化、完全コード化、特定完全コード化
  • 位置監視用PSENcodeのコーディング: RFID式

非接触型センサPSENcodeによる位置および安全扉の監視

RFID式安全近接スイッチは、従来の工作機械メーカからロボットのアプリケーションまで、バージョンによってさまざまなアプリケーションで使用できます。PSENcodeは安全扉監視機能または最大3つの位置を安全に監視します。

非接触型センサPSENcodeによる位置および安全扉の監視

RFID式安全近接スイッチの産業分野

製品レンジ: RFID式安全近接スイッチPSENcode

PSENcode - 標準タイプ

安全扉を安全に監視するため、正しいバージョンの標準タイプPSENcodeを選択してください。PSEN cs1.19nは、最大3台のアクチュエータによる位置の監視に適しています。

PSENcode用アクセサリ

安全スイッチPSENcodeに対応: 対応する取り付けガイドを使用して素早く簡単に取り付けられます。

PSENcode – スリムタイプ

スリムタイプのRFID式安全近接スイッチPSENcodeは、安全扉の監視に使用します。柔軟に使用でき、駆動方向、スイッチング距離は複数あります。

PSENcode - コンパクト設計

最高レベルの不正操作防止機能で安全扉を監視する、コンパクトタイプのRFID式安全近接スイッチを使用します。最大3台のアクチュエータで、安全位置監視用のPSEN cs3.19nを使用します。

RFID式安全近接スイッチPSENcode key

RFID式安全近接スイッチPSENcode keyによるアクセス許可。機械の機能を権限のある人のみ使用可能にして、機械の再起動を防ぎます。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • デンマーク: +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド