安全ボルトPSENbolt

安全扉監視の統合ソリューション

安全ボルトPSENbolt

安全ボルトPSENboltは、機械式ボルト、ハンドル、異なる動作原理に基づいたさまざまな安全スイッチの組み合わせで構成されています。これにより、割高な社内エンジニアリング費が削減されます。安全ボルトは故障や不正操作防止の最高の要件を満たしています。

使用するセンサによって、PSENboltは最大でEN/ISO 13849-1のカテゴリPL e / EN/IEC 62061のSIL CL 3まで適合する安全扉監視も保証します。安全ボルトPSENboltはさまざまな産業およびアプリケーションで使用できます。安全リレーPNOZsigmaまたは小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用すると、経済的なワンストップのトータルソリューションを入手できます。

新製品: 安全ボルトPSENboltとガードロック付機械式安全扉システムPSENmech

安全ボルトPSENbolt

PSENboltの新バージョンは、機械式安全扉システムPSENmech (PSEN me5)の併用が可能です。内蔵のガードロックで、人とプロセスを保護する経済的な安全扉ソリューションを実現します。

標準仕様とキー付きバージョンからお選びいただけます。後者はボルトを特定の位置でロックできるため、メンテナンス中などに、機械の意図しない再起動を防止します。

機械式安全扉システムPSENmechの詳細情報

安全ボルトPSENbolt - 利点

  • 開発費および取り付けコストの削減
  • 安全スイッチ、ハンドル、およびボルトで構成されるコスト効率が高いソリューション
  • 最大2つのスイッチのシンプルな組み合わせ
  • 機械的な保護と頑丈な素材による長寿命
  • ロックピンにより、意図しない閉鎖からボルトを保護

安全ボルトの特長

安全ボルトの特長
  • 機械式ボルト、ドアハンドルおよび安全スイッチで構成されるトータルソリューション
  • コード化安全スイッチ(例:PSEN code)の使用により、EN/ISO 13849-1のPL e、EN/IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーションに適合
  • ドアヒンジ: 右または左
  • アクセサリとして、エスケープリリースを利用可能
  • キー付き/なしバージョン
  • ドアに南京錠を取り付けて機械的に扉閉を防止するオプション
  • 保護等級: IP67

安全ボルトPSENboltによる安全扉監視

安全ボルトPSENboltは、調整が難しい安全扉、また激しい振動にさらされる安全扉に最適です。安全ボルトは、安全扉を頻繁に開閉する場所にも適しています。使用する安全スイッチの動作原理次第で、安全ボルトPSENboltを使用してさまざまな安全扉のアプリケーションを保護することが可能です。

機械式安全スイッチPSENmech (PSEN me1): プロセスガードにより、PSENmechの強化された抽出力で安全扉が不意に開かれることを防ぎます。

非接触型安全近接スイッチPSENmag 1.4: PSENmagは、不正操作防止や故障防止の要求がそれ程厳しくない場所で、コスト効率が高いソリューションを実現します。

RFID式安全近接スイッチPSENcode: アクチュエータからスイッチに一意のコードを転送することにより、最小スペースで最大の不正操作防止を保証します(キーロック原理)。

機械式安全扉システムPSENmechとガードロック(PSEN me5) およびRFID式安全近接スイッチPSENcodeの併用: PSENmechはプロセスガードによって不意に扉が開かないようにします。PSENcodeはEN ISO 13849-1 PL e / EN/IEC 62061 SIL CL 3まで準拠する最大の不正操防止を提供します。

安全ボルトPSENboltによる安全扉監視

安全ボルトの産業分野

製品レンジ: 安全ボルトPSENbolt

安全ボルトPSENbolt

非接触型安全近接スイッチPSENmag、RFID式安全近接スイッチPSENcode、または機械式安全スイッチPSENmechと併用できます。ご自身でご確認ください。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • オランダ: +31 347 320477
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • 英国: +44 1536 460866
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ロシア: +7 495 6654993
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • イタリア: +39 0362 1826711

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • タイ: +66 210 54613
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド