可動ガードのためのプロセスガード付き安全扉監視機能が必要ですか?電磁式安全ロック装置PSENslock 2なら、スイングドアやスライドドアはもちろん、カバーやフラップも、EN ISO 13849のPL e、カテゴリ4まで対応し、効果的に保護します。RFID式安全スイッチの不正操作防止機能は信頼性の高いプロセス保護を提供し、最高の生産性を実現します。
安全ロック装置PSENslock 2
生産性を高める堅牢なガードロック
電磁式安全ロック装置PSENslock 2 – 新世代
安全ロック装置PSENslockはすでに設備や機械のプロセス保護に実績のある、テスト済みの装置です。これをベースとした新世代のPSENslock 2は多彩な新機能を備えています – 過酷な環境条件下でも効果的なプロセスガード:
安全ロック装置PSENslock 2は最大1000または2000 Nの保持力を提供します。保護等級IP67に適合し、埃や水の影響を受けません。衛生的な設計で、埃や汚れの付着を防ぎます。衛生重視の包装産業のアプリケーションに適した、ステンレス製部品を用いたバージョンもご用意しています。
人員保護に
安全ガードロックによる人員保護を必要とするアプリケーション向けに、保持力を安全に監視するバージョンもご用意しています。このバージョンはPL d、カテゴリ2まで対応し、最大保持力F1maxは2000 N (FZH 1000 N) を実現します。
PSENslock 2による安全扉の保護
個別接続か直列接続かを問わず、PSENslock 2はあらゆる条件のもとで安全扉を保護します。PSENslock 2は、たとえば包装産業や食品・飲料、製薬業などにおける衛生重視のアプリケーションに、信頼性の高い保護を提供します。拡張された診断オプションをインテリジェントな診断システムSDDと組み合わせれば、可用性をさらに高めることができます。
PSENslock 2によるスイングドアやスライドドアの保護
- 安全装置診断 (SDD) を用いてPSENslock 2をインテリジェント診断機器に安全に直列接続: 配線を減らし、試運転時間を短縮
- 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を用いたトータルソリューション
安全扉のトータルソリューション:
安全ロック装置PSENslock 2と制御ユニットPITgateboxを併用 - オプションでアクセス許可も統合可能 - 操作簡単小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2と組み合わせると、ただ1つのシステムで完全に安全扉を保護できます。安全装置診断(SDD) は包括的な診断情報とステータス情報も提供します。
厳しい環境での作業生産性 – さまざまな利点
- 埃、汚れ、水への耐性
- 高可用性: 柔軟に取り付け可能な、接触面の大きいアクチュエータの働きにより、安全扉のずれが生じても誤差を簡単に補正
- 高生産性: 不正操作防止機能により、生産の中断を防ぎ、コーディングを自由に選択可能
- 直列接続の安全装置診断 (SDD) によるインテリジェント診断: 安全な直列接続でPL eに対応し、省配線を実現
- 長寿命を非接触型トランスポンダ技術と磁気ガードロックにより実現
- 簡単取り付けで試運転時間を短縮
安全ロック装置PSENslock 2の特長
- 信頼性の高いプロセス保護: 保持力F1max、1,000または2,000 Nのオプション
- 保護等級IP67
- 便利な診断機能: ステータスを両側の4つのLEDで直接表示
- 個別の要件に合わせ、コンフィグレーションキー「Config Key」でラッチ力を調整可能
- 安全出力がガードロックとは無関係に切り替わるバージョン: この安全ロック装置の安全出力 (OSSD) はガードロックのステータスとは無関係に切り替わり、お客様のアプリケーションを実装する際、さらなる柔軟性を発揮します。
ピルツの製品レンジ: 安全ロック装置PSENslock 2
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]
電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]
南北アメリカ
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
欧州
- アイルランド: +353 21 4804983
- スイス: +41 62 889 79 32
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 英国: +44 1536 460866
- オランダ: +31 347 320477
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- スペイン: +34 938497433
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- ポルトガル: +351 229 407 594
- デンマーク: +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- ドイツ: +49 711 3409 444
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- ロシア: +7 495 6654993
- トルコ: +90 216 577 55 52
アジア太平洋
- 中国: +86 400-088-3566
- 日本: +81 45 471 2281
- 台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 韓国: +82 31 778 3390
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- シンガポール: +65 6829 2920
- タイ: +66 210 54613