安全スイッチPSENmechシリーズの定番製品である機械式安全ロック装置PSENmechは、可動ガードの安全な監視のための経済的なソリューションです。安全扉は危険な機械の動作が停止するまで確実にロックされます。危険な動作の意図しない再起動を、扉が開いている間中防げます。
機械式安全ロック装置PSENmech
PSENmech - 扉は閉じたまま!
安全ボルトPSENboltでPSENmechを拡張
機械式安全ロック装置PSENmechと安全ボルトPSENboltを併用すると、機械式ボルト、ハンドル、安全ロック装置で構成されるトータルソリューションを入手できます。
安全ボルトは複数のバージョンをご用意しています。標準仕様とキー付きバージョンからお選びいただけます。後者はボルトを特定の位置でロックできるため、メンテナンス中などに、機械の意図しない再起動を防止します。
安全ガードロックによる安全扉監視用の経済的なベーシックソリューション - さまざまな利点
- エスケープリリースと緊急リリースオプションが用意され、アクセス用ドアに最適
- 各種アクチュエータおよびM12コネクタを使用して、柔軟かつ迅速に取り付け
- ヘッド部と3Dアクチュエータが金属性のため長寿命
- 防汚、防塵、防水構造のハウジング
- M12、5ピンタイプを使用して、PDP67やなどの分散型モジュールに接続
- 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2などと組み合わせて、安全のトータルソリューションを実現
機械式安全ロック装置PSENmechの特長
- EN 60947-5-1に準拠した可動ガードの位置監視
- EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーション向けに設計 (最高レベルの要件を満たすには装置を2台使用する必要があります)
- 保持力: 1500 N
- 駆動方向: 5(上方を含む)
機械式安全ロック装置のアプリケーション用オプション
安全ロック装置PSENmechは人員とプロセスの保護に適した製品で、たとえば包装産業や自動車産業、工作機械など、さまざまな産業分野とアプリケーションで使用できます。
安全扉監視の経済的なベーシックソリューションをお探しの場合、機械式安全ロック装置PSENmechが最適です。PSENmechはエスケープリリースや緊急リリースのアクセサリで拡張できます。
製品レンジ: 機械式安全ロック装置PSENmech
トップページ
本社
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]
テクニカルサポート
電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- トルコ: +90 216 577 55 52
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- オランダ: +31 347 320477
- スイス: +41 62 889 79 32
- スペイン: +34 938497433
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- ロシア: +7 495 6654993
- アイルランド: +353 21 4804983
- ドイツ: +49 711 3409 444
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- 英国: +44 1536 460866
- デンマーク: +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
アジア太平洋
- 台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 韓国: +82 31 778 3390
- シンガポール: +65 6839 2920
- 日本: +81 45 471 2281
- タイ: +66 210 54613
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 中国: +86 400-088-3566