安全レーザスキャナPSENscan

生産性の高いエリア監視 - 直列接続も可能

製品写真、PSENscan

安全レーザスキャナPSENscanは、検出角度275 °、最大保護フィールド5.5 mの2次元エリア監視を実現します。警告フィールドと保護フィールドの自由なコンフィグレーション、構造条件に応じた調整機能により、安全レーザスキャナは幅広いアプリケーションへの組み込みに適しています。特に、静止エリアと移動エリアの保護およびアクセス監視に適しています。

を使用して、安全レーザスキャナPSENscanの動作に必要なパラメータをすべて迅速かつ簡単にコンフィグレーションできます。小型安全コントローラPNOZmultiまたはコントローラPSSuniversalを併用すると、必要な機能を完備する経済的なワンストップソリューションが得られます。

安全レーザスキャナで危険ゾーンの最適な保護

危険ゾーンの静止保護

危険ゾーンの静止保護

安全レーザスキャナPSENscanは、人が危険動作エリアに近づくと検知します。人が警告ゾーンにアクセスすると、制御された方法で危険な動作にブレーキがかかります。人が保護フィールドにアクセスすると、危険な動作が停止します。

ビデオ:危険ゾーンの保護

背面からのアクセス保護

背面からのアクセス保護

安全レーザスキャナPSENscanは、危険ゾーン内の見通しが悪い場所で人の現在位置を検知します。したがって、危険な動作の再起動防止に効果を発揮します。

動画:背面からのアクセス保護

アクセスガード

アクセスガード

安全レーザスキャナPSENscanは、人が危険ゾーンへのアクセスポイントに進入しないよう最適に保護します。ミューティング入力が内蔵されているため、材料が同時に搬入・搬出されるアプリケーションにも適しています。

動画:アクセスガード

すべてを視界におさめる - 安全レーザスキャナPSENscanの利点

  • コンパクトなハウジングと保護フィールドおよび警告ゾーンの自由なコンフィグレーションによる簡単な組み込み
  • 最大3つの個別の保護ゾーンを同時に監視し、最大70種類の切り替え可能なコンフィグレーションをセットアップ
  • 最大4台のスキャナを直列接続 
  • 内蔵オペレータディスプレイが情報を即座に表示
製品写真、PSENscan拡大写真
直列接続されたPSENscan

安全レーザスキャナPSENscanの直列接続

  • マスタエンコーダバージョンによる配線作業の工数削減の可能性
  • 30, 40, 50, 70および150 mmの高分解能による簡単かつ柔軟な操作
  • 交換可能なヘッドモジュールやメモリモジュールなど、幅広いアクセサリで高可用性を実現
  • 周囲温度-10℃~+ 50℃までの幅広いアプリケーションに対応

安全レーザスキャナの特長

  • EN IEC 61496-1 (タイプ3)、EN ISO 13849-1 (PL d/Cat. 3)、およびIEC 61508 (SIL 2) に適合し、認証取得済み
  • 検出角度:275°
  • 動作範囲:3/5.5 mの安全ゾーン、40 mの警告ゾーン
  • 応答時間:62 ms
  • 保護等級:IP65
  • PSENscanコンフィグレータによるシンプルなコンフィグレーション
  • ライト、マスタ、サブスクライババージョンの追加機能:ミューティング、EDM、オーバーライド
  • マスタバージョンの追加機能:EN ISO 61496-3に適合した再起動、垂直アプリケーション
安全レーザスキャナの検出角度

新機能:PSENscan – ProfiNETインタフェースを搭載

製品写真

ピルツの安全レーザスキャナは、新しいProfinetインタフェースを使用することで、Profinetネットワークに簡単に組み込めます。配線がシンプルなため、迅速に試運転を実施できます。コントローラ上にデータを表示できるため、包括的かつ迅速な診断が可能です。新型のPSENscan PNは、最大8つの保護ゾーンの同時監視高速な起動など、さらに多くの機能を備えています。

お客様のアプリケーションの柔軟なソリューション

安全レーザスキャナPSENscanは、個別または直列接続のアプリケーション、機器の交換時に、生産性の高いエリア監視を実現します。最大3つの安全ゾーンを監視。

最大3つの安全ゾーンの監視

最大3つの安全ゾーンの同時監視

PSENscanでは、最大3つの安全ゾーンを同時に、独立して監視することができます。設備に人がアクセスするセクションのみ停止します。そのため、御社の設備の安全距離を最適化できます。これによって設備の生産性の向上と人間工学に基づいた配置が可能になり、安全性が最適化されます。

コード化により「干渉のない環境」を保証

コード化により「干渉のない環境」を保証

コード化によって、直列接続されていない2台の安全レーザスキャナが至近距離で柔軟に動作します。これによって設備と機械の可用性が向上し、生産時間が短縮されます。

迅速な交換による高可用性

迅速な交換による高可用性

安全レーザスキャナPSENscanには交換可能なメモリモジュールが付属しています。デバイスが損傷して、もう1台 (同じモデルの) レーザスキャナを使用する場合、コンフィグレーションを新しい装置に簡単に転送できます。

無人搬送車システム (AGVシステム) の安全対策

詳細情報

ピルツの製品レンジ:安全レーザスキャナ

安全レーザスキャナPSENscan

安全レーザスキャナPSENscanは検出角度275°、最大保護フィールド5.5 mの2次元エリア監視を実現します。

PSENscan用アクセサリ

安全レーザスキャナPSENscanへの完全な互換性: 素早く簡単に取り付けられる互換アクセサリです。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • オランダ: +31 347 320477
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • 英国: +44 1536 460866
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ロシア: +7 495 6654993
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • イタリア: +39 0362 1826711

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • タイ: +66 210 54613
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド