光軸ピッチの狭い安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIは、ハンドプロテクションが必要なあらゆるアプリケーションに最適です。利点: 安全ライトカーテンを危険ゾーンの近くに配置するため、貴重なスペースを節約できます。このようにして、従業員を最大限に保護し、ワークフローが中断されることはありません。スペースが限られた生産設備に最適です。当社の安全制御技術を併用すれば、お客様の設備に合った安全で経済的なトータルソリューションを入手できます。
ハンドプロテクション用安全ライトカーテン
最適な保護で中断のない作業
安全ライトカーテンPSENopt - 幅広いアプリケーションオプション
PSENoptシリーズの安全ライトカーテンは、さまざまなアプリケーションで使用できます。PSENopt Advancedは、ベーシックタイプ2ライトカーテンに加えて、ミューティング、ブランキング、カスケード接続などの拡張機能を備えています。PSENopt slimは、その薄型設計とカスケード接続機能により、スペースが限られたアプリケーションに最適です。
- EN ISO 13849-1のPL c(タイプ2)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
- ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能
- 薄型設計でスペースやコストを削減
- 素早く簡単な組み立て、取り付け、試運転
安全ライトカーテンPSENopt II - 堅牢
非常に堅牢なため、PSENopt II安全ライトカーテンは衝撃、衝突、振動に耐え、厳しい産業環境での使用に最適です。PL eまでのアプリケーションに対応するタイプ4安全ライトカーテンに加えて、タイプ3安全ライトカーテンはPL dまでに使用できます (UL認証取得済み)。また、ミューティングアームもご用意しておりますので、ミューティングアプリケーションを問題なく実装できます。
- 最大50 gの耐衝撃性
- 防塵防汚
- 温度範囲:-25℃~+60℃
- EN ISO 13849-1のPL d(タイプ3)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
- 死角がなく、安全性が向上(保護フィールドの高さ150 mmを除く)
- 接続: 受光器と投光器がそれぞれピグテールM12、5ピンを1個搭載
- 寸法: 35×40 mm
- コード化により、複数の安全ライトカーテンを近接して設置することができます。
- 簡単な配線と組み立て
PSENoptとPSENopt IIの両方の製品グループに幅広いアクセサリをご用意しています(偏向ミラーやポストプロテクタからミューティングアームまで)。適切なケーブル、コネクタ、およびアダプタについては、「接続技術」のページをご覧ください。どうぞお見逃しなく!
利点
- 規格に準拠した安全性:EN IEC 61496のPL dまでのアプリケーションに対応するタイプ3安全ライトカーテンとタイプ4安全ライトカーテンをご用意
- 限られたスペースに最適
- 高い生産性:応答時間が短く、死角なし
- LEDによるユーザフレンドリな診断で、ダウンタイムを削減
- 素早く簡単に組み立て
- PSENopt IIには50 gの耐衝撃性があり、苛酷な産業環境下での使用に最適です。
- ワンストップショップ: 安全コントローラ、安全ライトカーテン、包括的なサービスおよびトレーニングコース
ハンドプロテクション用安全ライトカーテンを使用してスペースを最適化したアプリケーション
当社の安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIは、ハンドプロテクションアプリケーションに最適な保護を提供し、スペースを最適化します。当社の安全制御技術を併用すれば、お客様の設備に合った安全で経済的なトータルソリューションを入手できます。
安全ライトカーテンPSENopt IIおよび2つのミラーコラムを使用したプレスラインの多面的安全対策
- ツール変更用の出入り口の保護
- スペース、コスト、設置時間を節約できます
カスケード接続機能を内蔵した安全ライトカーテンPSENopt Advancedを使用したアクセスガードと背面からの侵入の保護
- 機械の前面、上面、背面など、隣接する保護フィールドを1台の安全ライトカーテンで簡単に保護
- 侵入および背面からのアクセスに対する効果的な保護
- スペースが限られた小型機械に最適です。
- PSENoptコンフィグレータで簡単にコンフィグレーションや試運転が可能
スペースが限られたアプリケーションを安全ライトカーテンPSENopt slimでしっかり保護
- 限られたスペースだけでなく、ドアや扉にも最適
- 薄型設計でスペースやコストを削減
- 死角がないため安全性が向上
- 侵入および背面からのアクセスに対する効果的な保護
ピルツのSafety Distance Calculator
お客様の安全ライトカーテンの適正安全距離
安全ライトカーテンの安全距離の計算を「ピルツのSafety Distance Calculator」でサポートします。必要な距離は、EN ISO 13855とお客様の情報に基づいて計算します。これにより、お客様に最適な製品が直接表示されます。
詳細情報:
ボディおよびフィンガープロテクション用安全ライトバリヤ / ライトカーテン:
ピルツの製品レンジ
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]
電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- トルコ: +90 216 577 55 52
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- オランダ: +31 347 320477
- スイス: +41 62 889 79 32
- スペイン: +34 938497433
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- ロシア: +7 495 6654993
- アイルランド: +353 21 4804983
- ドイツ: +49 711 3409 444
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- 英国: +44 1536 460866
- デンマーク: +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
アジア太平洋
- 台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 韓国: +82 31 778 3390
- シンガポール: +65 6839 2920
- 日本: +81 45 471 2281
- タイ: +66 210 54613
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 中国: +86 400-088-3566