フィンガープロテクション用安全ライトカーテン

最大限の保護を備え、スペース要件は最小

グループ写真、安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt II

非常に短い安全距離が必要なアプリケーションで、ピルツの安全ライトカーテンPSENoptとPSENopt IIを使用できます。応答時間が短いため、フィンガープロテクションアプリケーションに最適で、危険箇所の近くに配置できます。分解能が優れているため、センサが指を検出すると、ただちに安全シャットダウンコマンドをトリガします。安全ライトカーテンを、危険ゾーンのすぐ近くに配置できます。仕切りのない介入エリアがあるアプリケーションや、人が危険ゾーンで直接作業するアプリケーションに最適です。

ピルツの小型コントローラPNOZmulti 2と組み合わせることで、センサから制御技術、リスクアセスメント、適合宣言に至るまで、お客様のアプリケーションに合った安全で効率的なトータルソリューションが手に入ります。

安全ライトカーテンPSENopt - 幅広いアプリケーションオプション

安全ライトカーテンPSENopt slimとPSENopt Advancedは、フィンガープロテクションアプリケーションの実装に最適です。PSENopt slimは、薄型設計とカスケード接続機能の内蔵により、スペース重視の設備にも簡単に組み込むことができます。PSENopt Advancedは、ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能を提供しており、さまざまなアプリケーションで使用できます。

  • EN ISO 13849-1のPL c(タイプ2)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
  • ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能
  • 死角がないため安全性が向上
  • 薄型設計でスペースやコストを削減
  • 素早く簡単な組み立て、取り付け、試運転
  • 付属品のPMMAアクリルチューブは、厳しいIP保護等級の要件に対応します。
製品写真、安全ライトカーテンPSENopt slim

ピルツのSafety Distance Calculator

安全距離を正確に計算 - オンラインツールで直接計算できます。

安全ライトカーテンと危険箇所の間の適正安全距離の計算についてサポートが必要ですか?ピルツのSafety Distance Calculatorを使用すれば、EN ISO 13855に基づく必要距離を簡単に計算し、最適な製品を入手できます。

今すぐ始めましょう!

安全ライトカーテンPSENopt II - 堅牢

非常に堅牢なため、PSENopt II安全ライトカーテンは衝撃、衝突、振動に耐え厳しい産業環境での使用に最適です。

PL eまでのアプリケーションに対応するタイプ4ライトカーテンに加えて、タイプ3ライトカーテンはPL dまでのアプリケーションで使用できます。これは、UL認証を取得した世界初のタイプ3安全ライトカーテンです。

  • 最大50 gの耐衝撃性
  • 防塵防汚
  • 温度範囲:-25℃~+60℃
  • EN ISO 13849-1のPL d(タイプ3)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
  • 死角がなく、安全性が向上(保護フィールドの高さ150 mmを除く)
  • 接続: 受光器と投光器がそれぞれピグテールM12、5ピンを1個搭載
  • 寸法: 35×40 mm
  • コード化により、複数の装置を近接して設置することができます。
  • ミューティングアプリケーションに対応可能なミューティングアームをご用意しています。
  • 簡単な配線と組み立て

PSENoptとPSENopt IIの両方の製品グループ幅広いアクセサリをご用意しています(偏向ミラーやポストプロテクタからミューティングアームまで)。適切なケーブル、コネクタ、およびアダプタについては、「接続技術」のページをご覧ください。どうぞお見逃しなく!

安全ライトカーテンの利点

  • 短い応答時間
  • 省スペースで安全
  • 分解能14mmの狭い光軸ピッチ
  • PL d/SIL CL 2またはPL e/SIL CL 3までのアプリケーションに対応
  • EN IEC 61508およびEN IEC 61496-1/-2に適合して認証取得
  • PSENopt IIタイプ3安全ライトカーテン:PL dまでのアプリケーションに対応する効率的なソリューション - UL認証取得済み
  • コーディング機能内蔵により柔軟性の高い機械の位置決めを実現
  • 死角なし: 安全性の高いフレキシブルなアプリケーション
  • 50 gの耐衝撃性で衝撃、衝突、振動から守る安全ライトカーテンPSENopt Ⅱ

危険箇所でのアクセスポイントの直接保護

安全ライトカーテンを備えた機械の前の男性

当社の安全ライトカーテンPSENoptとPSENopt IIは、フィンガープロテクションアプリケーションの最適な保護に使用することができます。この製品は、危険箇所から最短の距離に配置できます。安全ライトカーテンは、迅速かつ簡単に組み立てて試運転でき、SMDピックアンドプレイスマシンなどの仕切りのない介入エリアがある機械、またはフライス盤や旋盤などのマシニングセンタに最適です。

飲料の包装 - 堅牢なライトカーテンPSENopt IIによる安全性と効率
-    充填プロセスの振動により、高い堅牢性が要求されます
-    危険ゾーンにある直接アクセスポイント:危険ゾーンで直接組み立てることにより、スムーズな生産プロセスを実現
-    生産停止低減による生産性向上

金属面仕上げ - PSENopt IIによる生産性の高い人間工学に基づいた保護
-    扉が開くと安全ライトカーテンが作動
-    ワークピースの手動荷役が制限なく可能
-    機械への取り付けと組み込みが簡単

詳細情報:

当社の安全ライトカーテンの運用:

ボディまたはハンドプロテクション用安全ライトカーテン:

ピルツの製品レンジ: フィンガープロテクション用安全ライトカーテン

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オランダ: +31 347 320477
  • デンマーク: +45 74436332
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • ロシア: +7 495 6654993
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • 英国: +44 1536 460866
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ポルトガル: +351 229 407 594

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 日本: +81 45 471 2281
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド