ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

最適な保護で中断のない作業

グループ写真、PSENopt、Advanced、slim、opt II

光軸ピッチの狭い安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIは、ハンドプロテクションが必要なあらゆるアプリケーションに最適です。利点: 安全ライトカーテンを危険ゾーンの近くに配置するため、貴重なスペースを節約できます。このようにして、従業員を最大限に保護し、ワークフローが中断されることはありませんスペースが限られた生産設備に最適です。当社の安全制御技術を併用すれば、お客様の設備に合った安全で経済的なトータルソリューションを入手できます。

安全ライトカーテンPSENopt - 幅広いアプリケーションオプション

PSENoptシリーズの安全ライトカーテンは、さまざまなアプリケーションで使用できます。PSENopt Advancedは、ベーシックタイプ2ライトカーテンに加えて、ミューティング、ブランキング、カスケード接続などの拡張機能を備えています。PSENopt slimは、その薄型設計とカスケード接続機能により、スペースが限られたアプリケーションに最適です。

  • EN ISO 13849-1のPL c(タイプ2)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
  • ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能
  • 薄型設計でスペースやコストを削減
  • 素早く簡単な組み立て、取り付け、試運転
製品写真、安全ライトカーテン

安全ライトカーテンPSENopt II - 堅牢

非常に堅牢なため、PSENopt II安全ライトカーテンは衝撃、衝突、振動に耐え厳しい産業環境での使用に最適です。PL eまでのアプリケーションに対応するタイプ4安全ライトカーテンに加えて、タイプ3安全ライトカーテンはPL dまでに使用できます (UL認証取得済み)。また、ミューティングアームもご用意しておりますので、ミューティングアプリケーションを問題なく実装できます。

  • 最大50 gの耐衝撃性
  • 防塵防汚
  • 温度範囲:-25℃~+60℃
  • EN ISO 13849-1のPL d(タイプ3)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
  • 死角がなく、安全性が向上(保護フィールドの高さ150 mmを除く)
  • 接続: 受光器と投光器がそれぞれピグテールM12、5ピンを1個搭載
  • 寸法: 35×40 mm
  • コード化により、複数の安全ライトカーテンを近接して設置することができます。
  • 簡単な配線と組み立て
製品写真、安全ライトカーテンPSENopt II

PSENoptとPSENopt IIの両方の製品グループに幅広いアクセサリをご用意しています(偏向ミラーやポストプロテクタからミューティングアームまで)。適切なケーブル、コネクタ、およびアダプタについては、「接続技術」のページをご覧ください。どうぞお見逃しなく!

利点

製品写真、PSENopt
  • 規格に準拠した安全性:EN IEC 61496のPL dまでのアプリケーションに対応するタイプ3安全ライトカーテンとタイプ4安全ライトカーテンをご用意
  • 限られたスペースに最適
  • 高い生産性:応答時間が短く、死角なし
  • LEDによるユーザフレンドリな診断で、ダウンタイムを削減
  • 素早く簡単に組み立て
  • PSENopt IIには50 gの耐衝撃性があり、苛酷な産業環境下での使用に最適です。
  • ワンストップショップ: 安全コントローラ、安全ライトカーテン、包括的なサービスおよびトレーニングコース

ハンドプロテクション用安全ライトカーテンを使用してスペースを最適化したアプリケーション

当社の安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIは、ハンドプロテクションアプリケーションに最適な保護を提供し、スペースを最適化します。当社の安全制御技術を併用すれば、お客様の設備に合った安全で経済的なトータルソリューションを入手できます。

安全ライトカーテンPSENopt IIおよび2つのミラーコラムを使用したプレスラインの多面的安全対策

安全ライトカーテンPSENopt IIおよび2つのミラーコラムを使用したプレスラインの多面的安全対策

  • ツール変更用の出入り口の保護
  • スペース、コスト、設置時間を節約できます

 

カスケード接続機能を内蔵した安全ライトカーテンPSENopt Advancedを使用したアクセスガードと背面からの侵入の保護

カスケード接続機能を内蔵した安全ライトカーテンPSENopt Advancedを使用したアクセスガードと背面からの侵入の保護

  • 機械の前面、上面、背面など、隣接する保護フィールドを1台の安全ライトカーテンで簡単に保護
  • 侵入および背面からのアクセスに対する効果的な保護
  • スペースが限られた小型機械に最適です。
  • PSENoptコンフィグレータで簡単にコンフィグレーションや試運転が可能

スペースが限られたアプリケーションを安全ライトカーテンPSENopt slimでしっかり保護

  • 限られたスペースだけでなく、ドアや扉にも最適
  • 薄型設計でスペースやコストを削減
  • 死角がないため安全性が向上
  • 侵入および背面からのアクセスに対する効果的な保護

ピルツのSafety Distance Calculator

お客様の安全ライトカーテンの適正安全距離

安全ライトカーテンの安全距離の計算を「ピルツのSafety Distance Calculator」でサポートします。必要な距離は、EN ISO 13855とお客様の情報に基づいて計算します。これにより、お客様に最適な製品が直接表示されます。

今すぐ始めましょう!

詳細情報:

安全ライトカーテンの運用の詳細についてご確認ください!

 

ピルツの製品レンジ

アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt Advancedタイプ2ライトカーテン、ハンドプロテクション

EN IEC 61496-1/-2に適合したタイプ2安全ライトカーテン、PL cまでのアプリケーション用に設計。ミューティング、ブランキング、カスケード接続機能搭載。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt Advancedタイプ4ライトカーテン、ハンドプロテクション

EN IEC 61496-1/-2に適合したタイプ4安全ライトカーテン、PL eまでのアプリケーション用に設計。ミューティング、ブランキング、カスケード接続機能搭載。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt slimタイプ2ライトカーテン、ハンドプロテクション

ハンドプロテクション用の薄型タイプ2安全ライトカーテンは、スペース重視のPL cまでのアプリケーションで使用できます。拡張機能には死角のないカスケード接続機能が含まれます。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt slimタイプ4ライトカーテン、ハンドプロテクション

ハンドプロテクション用の薄型タイプ4安全ライトカーテンは、スペース重視のPL eまでのアプリケーションで使用できます。拡張機能には死角のないカスケード接続機能が含まれます。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt IIベーシックタイプ3ライトカーテン、ハンドプロテクション

EN IEC 61496-1/-2に適合したタイプ3安全ライトカーテンは、PL dまでのアプリケーション用に設計されています。

E-Shopへ
アイコン、ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

PSENopt IIベーシックタイプ4ライトカーテン、ハンドプロテクション

EN IEC 61496-1/-2に適合したタイプ4安全ライトカーテンは、PL eまでのアプリケーション用に設計されています。

E-Shopへ
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スペイン: +34 938497433
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • デンマーク: +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • 中国: +86 400-088-3566
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • タイ: +66 210 54613
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド