非常に短い安全距離が必要なアプリケーションで、ピルツの安全ライトカーテンPSENoptとPSENopt IIを使用できます。応答時間が短いため、フィンガープロテクションアプリケーションに最適で、危険箇所の近くに配置できます。分解能が優れているため、センサが指を検出すると、ただちに安全シャットダウンコマンドをトリガします。安全ライトカーテンを、危険ゾーンのすぐ近くに配置できます。仕切りのない介入エリアがあるアプリケーションや、人が危険ゾーンで直接作業するアプリケーションに最適です。
ピルツの小型コントローラPNOZmulti 2と組み合わせることで、センサから制御技術、リスクアセスメント、適合宣言に至るまで、お客様のアプリケーションに合った安全で効率的なトータルソリューションが手に入ります。