フィンガープロテクション用安全ライトカーテン

最大限の保護を備え、スペース要件は最小

グループ写真、安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt II

非常に短い安全距離が必要なアプリケーションで、ピルツの安全ライトカーテンPSENoptとPSENopt IIを使用できます。応答時間が短いため、フィンガープロテクションアプリケーションに最適で、危険箇所の近くに配置できます。分解能が優れているため、センサが指を検出すると、ただちに安全シャットダウンコマンドをトリガします。安全ライトカーテンを、危険ゾーンのすぐ近くに配置できます。仕切りのない介入エリアがあるアプリケーションや、人が危険ゾーンで直接作業するアプリケーションに最適です。

ピルツの小型コントローラPNOZmulti 2と組み合わせることで、センサから制御技術、リスクアセスメント、適合宣言に至るまで、お客様のアプリケーションに合った安全で効率的なトータルソリューションが手に入ります。

安全ライトカーテンPSENopt - 幅広いアプリケーションオプション

安全ライトカーテンPSENopt slimとPSENopt Advancedは、フィンガープロテクションアプリケーションの実装に最適です。PSENopt slimは、薄型設計とカスケード接続機能の内蔵により、スペース重視の設備にも簡単に組み込むことができます。PSENopt Advancedは、ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能を提供しており、さまざまなアプリケーションで使用できます。

  • 次の規格に適合するアプリケーションで使用可能EN ISO 13849-1 PL c(タイプ2)およびPL e(タイプ4)
  • ミューティング、ブランキング、カスケードなどの拡張機能
  • 死角がないため安全性が向上
  • 薄型設計でスペースやコストを削減
  • 素早く簡単な組み立て、取り付け、試運転
  • 付属品のPMMAアクリルチューブは、厳しいIP保護等級の要件に対応します。
製品写真、安全ライトカーテンPSENopt slim

適正安全距離を計算!

設備を安全に稼働させるには、安全距離が重要です。ピルツのSafety Distance Calculatorを使用すれば、必要距離を素早く簡単かつ安全に計算することができます。

今すぐ始めましょう!

ピルツのSafety Distance Calculatorのプレビュー

安全ライトカーテンPSENopt II - 堅牢

非常に堅牢なため、PSENopt II安全ライトカーテンは衝撃、衝突、振動に耐え厳しい産業環境での使用に最適です。

PL eまでのアプリケーションに対応するタイプ4ライトカーテンに加えて、タイプ3ライトカーテンはPL dまでのアプリケーションで使用できます。これは、UL認証を取得した世界初のタイプ3安全ライトカーテンです。

  • 最大50 gの耐衝撃性
  • 防塵防汚
  • 温度範囲:-25℃~+60℃
  • 次の規格に適合するアプリケーションで使用可能EN ISO 13849-1 PL d(タイプ3)およびPL e(タイプ4)
  • 死角がなく、安全性が向上(保護フィールドの高さ150 mmを除く)
  • 接続:受光器と投光器がそれぞれピグテールM12、5ピンを1個搭載
  • 寸法:35×40 mm
  • コード化により、複数の装置を近接して設置することができます。
  • ミューティングアプリケーションに対応可能なミューティングアームをご用意しています。
  • 簡単な配線と組み立て

PSENoptとPSENopt IIの両方の製品グループ幅広いアクセサリをご用意しています(偏向ミラーやポストプロテクタからミューティングアームまで)。適切なケーブル、コネクタ、およびアダプタについては、「接続技術」のページをご覧ください。どうぞお見逃しなく!

安全ライトカーテンの利点

  • 短い応答時間
  • 省スペースで安全
  • 分解能14mmの狭い光軸ピッチ
  • PL d/SIL CL 2またはPL e/SIL CL 3までのアプリケーションに対応
  • EN IEC 61508およびEN IEC 61496-1/-2に適合して認証取得
  • PSENopt IIタイプ3安全ライトカーテン:PL dまでのアプリケーションに対応する効率的なソリューション - UL認証取得済み
  • コーディング機能内蔵により柔軟性の高い機械の位置決めを実現
  • 死角なし:高い安全性によるフレキシブルなアプリケーション
  • 衝撃、衝突、振動から守る耐衝撃性50 gの安全ライトカーテンPSENopt Ⅱ

危険箇所でのアクセスポイントの直接保護

安全ライトカーテンを備えた機械の前の男性

当社の安全ライトカーテンPSENoptとPSENopt IIは、フィンガープロテクションアプリケーションの最適な保護に使用することができます。この製品は、危険箇所から最短の距離に配置できます。安全ライトカーテンは、迅速かつ簡単に組み立てて試運転でき、SMDピックアンドプレイスマシンなどの仕切りのない介入エリアがある機械、またはフライス盤や旋盤などのマシニングセンタに最適です。

飲料の包装 - 堅牢なライトカーテンPSENopt IIによる安全性と効率
-    充填プロセスの振動により、高い堅牢性が要求されます
-    危険ゾーンにある直接アクセスポイント:危険ゾーンで直接組み立てることにより、スムーズな生産プロセスを実現
-    生産停止低減による生産性向上

金属面仕上げ - PSENopt IIによる生産性の高い人間工学に基づいた保護
-    扉が開くと安全ライトカーテン作動
-    ワークピースの手動荷役が制限なく可能
-    機械への取り付けと組み込みが簡単

詳細情報:

当社の安全ライトカーテンの運用:

ボディまたはハンドプロテクション用安全ライトカーテン:

製品レンジ:フィンガープロテクション用安全ライトカーテン

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • アイルランド: +353 21 4804983
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • トルコ: +90 216 5775552
  • オランダ: +31 347 320477
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 台湾: +886 2 25700068
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334