PNOZelog 安全リレー

強固な安全性

PNOZelog

このPNOZelog製品レンジは、電気機械式安全リレーに関する当社の長年の経験と、最新の電子機器技術のアドバンテージを組み合わせた製品レンジです。PNOZelogを使用すると、信頼性の高い方法で、最大4つの安全機能を監視できます。PNOZelogには、磨耗耐性、安全性、長寿命の特長があるため、コスト効率のよい運用が可能です。省配線実現!PNOZelogは、論理操作により簡単にリンク可能です。拡張診断機能でお客様の機械の可用性を向上します。電源投入テスト、自己チェックテスト、ランタイムテストでも、最大の安全を保証します。

衝撃や振動に強い安全リレーPNOZelogをご利用ください。特に振動レベルの高いモバイルアプリケーションでは性能を発揮します。先進の電子機器の採用により、高い耐久性とメンテナンスフリーが実現されています。

 

安全リレーPNOZelogのさまざまな利点

  • 簡単なロジックオペレーション (AND/OR) により省配線
  • 拡張診断による高可用性
  • 半導体技術の一貫した使用によりメンテナンスの必要性を解消
  • 接点の溶接、汚れ、バウンス、または焼損による不具合が発生しない
  • 継続的な自己チェック機能による最高レベルの安全性。故障検出はオン/オフサイクルにリンクされていません
  • 長い製品寿命。頻繁なオペレーションまたは周期的な機能にも耐える設計
  • 最小の負荷でも安全性の高いスイッチング動作
  • 素早い試運転。ケージ式およびスクリュー接続式のプラグイン端子により、特別なツールは不要
安全リレーPNOZelogのさまざまな利点

PNOZelog – さまざまな機能

PNOZelog – さまざまな機能
  • 長い製品の寿命
  • 拡張診断
  • 電子式
  • 耐磨耗性
  • リンク可能
  • コンパクト

PNOZelogを相互接続して、トータル安全機能を実現してください!この目的で、ロジック接続が利用できます。このロジックAND/OR接続により、出力側で追加の配線をする必要がなくなります。PNOZelogの両方の出力を自由に使用できます。

使いやすい診断によるすぐれたコストパフォーマンス

1つのユニットを使用するだけで、2つの安全機能を同時に監視し、制御盤内の必要スペースが減ります。

安全リレーPNOZelogの幅広い診断オプションをご利用ください。この方法で機械のダウンタイムを短縮し、潜在的なエラーの原因を即座に修復できます。製品のシステムステータスに関する詳細な情報は、非常に役立ちます。

  • LED表示器を使用すると、付加的なツールなしで、最も簡単なオンサイト診断を実行できます。
  • PLCへの診断出力: 最も一般的なPLCシステムを、ドライバを使用して診断に対応させることができます。接点の短絡や、配線エラーなど、内部と外部両方の故障を検出できます。
  • 連結された複数のPNOZelog装置の使用: 1つのPLC入力のみが必要です。装置のステータスおよび入力回路と出力回路の中にある故障が検出され、PLCシステムに対して信号が送信されます。
内部ロジックANDオペレーションにより、1台のユニットだけで2つの安全機能を同時に監視できます。

1台2役 – 2機能に対応するPNOZelog

1台のコンパクトな安全ユニット内に非常停止または安全扉監視の機能が必要ですか?1つのユニットを使用するだけで、2つの安全機能を同時に監視し、省配線も実現します。幅わずか22.5mmで、制御盤内で必要なスペースを最小限度に抑えることができます。内部ロジックANDオペレーションにより、最大の機能を実現できます。各安全機能には、個別の信号出力があります。

  • PNOZ e5.11pは、非常停止/安全扉の組み合わせ、または2つの安全扉を同時に監視します。
  • PNOZ e5.13pは、安全近接スイッチPSENmagにも接続できます。
2機能に対応のPNOZelog – 最小のスペース占有

安全ライン検査装置PLIDdys – PNOZ e8.1pとの組み合わせによる安全起動

PLIDdysがあれば、エラー発生時の意図しない起動やプラントの始動を防止できます。ライン検査装置PLIDdysは評価機器PNOZ e8.1pと組み合わせることで、ケーブルの安全のための最適なソリューションとなります。

潜在的な配線エラーを監視し、エラー発生時の起動を防止します。

当社の製品レンジ: PNOZelog

両手監視

PNOZelog製品レンジの安全リレーは、両手操作ボタンを監視します。

非常停止、安全扉、ライトバリヤの監視

PNOZelog製品レンジの安全リレーは、非常停止、安全扉、またはライトカーテンを監視します。

安全マット監視

PNOZelog製品レンジの安全リレーは、安全マットを監視します。
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • アイルランド: +353 21 4804983
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • トルコ: +90 216 5775552
  • オランダ: +31 347 320477
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 台湾: +886 2 25700068
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334