多くのスマートな機能に加え、myPNOZの斬新かつ非常に簡単な発注プロセスも大変便利です。ロジックエディタによる個別の作成から、シミュレーションや幅広い資料の作成まで、オンラインツールmyPNOZ Creatorは多数の便利な機能を提供します。ぜひお試しください!
myPNOZ CreatorとmyPNOZモジュール
myPNOZ Creatorによる斬新な発注プロセス
作成
今までは、カタログで製品の機能を比較して、アプリケーションに最適なソリューションを探す必要がありました。myPNOZ Creatorは、お客様に代わってこれを行います。myPNOZ Creatorが最適なハードウェアを選択し、内蔵のロジックエディタで必要な安全機能を即座に決定します。
そのため、お客様は安心して、要件に合わせて最適にカスタマイズされたmyPNOZを受け取れます。
シミュレーションおよび妥当性確認
アプリケーションを作成すると、myPNOZ Creatorでシミュレーションを行い、希望通りの動作を検証できます。myPNOZ Creatorはまた、自動的にお客様の作成内容をチェックし、ロジックエラーがあれば表示します。
その後の配線をサポートするため、お客様の作成されたmyPNOZの個別の配線図が用意されます。
概要と買い物かご
myPNOZの作成が完了すると、部品番号を含むハードウェアの概要が買い物かごに表示されます。個別の型式コードを使用して、myPNOZ Creatorでいつでのプロジェクトを復元できます。
myPNOZは、最終的な発注のため、後から編集したり、同僚などと共有したりすることも可能で、発注は数クリックで簡単に行えます。
レポート化
お客様はmyPNOZの1台ごとのすべてのレポートを受け取ります。作成されるPDFファイルには、システムロジック、配線図、使用するハードウェア、そしてもちろん型式コードなど、製品の具体的な情報がすべて含まれています。
この文書は、安全の監査や社内の文書化の目的に使用できます。
myPNOZ Creator - 主な特長
- 安全機能とリンクの選択により作成
- システムが最適なハードウェアを決定
- アプリケーションのシミュレーションおよびシステムロジックの検証
- すべてのモジュールとアクセサリの部品番号の概要
- 配線図や特性要因テーブルを含むすべての文書
- 型式コードを使用した保存および共有
myPNOZを今すぐ作成!
詳細情報
myPNOZモジュールの特性
myPNOZ Creatorからの発注に加え、通常どおり、ピルツオンラインショップから個別のmyPNOZモジュールを購入するオプションも提供します。そのため、代替品のご注文、既存のシステムの拡張や大量のご注文の際、柔軟に発注可能です。
こちらにmyPNOZモジュールのすべての重要な情報と製品の特長をまとめました。
各myPNOZリレーは、ヘッドモジュールと1台以上の増設モジュールで構成されます。最大8台の増設モジュールを接続できます。増設モジュールは、利用可能な入力モジュール、出力モジュールおよび入力 / 出力モジュールから自由にお選びいただけます。この柔軟なモジュラ設計のため、必要な機能だけ使用でき、お支払いも使用する機能分だけで済みます。
ヘッドモジュール (17.5 mm)
- すべての増設モジュール用の24 VDC電源装備
- myPNOZ内のすべての出力回路に影響を及ぼす高度な安全機能(非常停止など)搭載
出力モジュール(17.5 mm)
- リレー出力または半導体出力およびタイムディレイ付き仕様を利用可能
- 出力モジュールに入力モジュールが後続する場合、新たな安全ゾーンを形成
入力モジュール(12.5 mm)
- 2点のAND接続またはOR接続の安全入力
- IIIAまたはIIIC (AND接続)両手操作監視を利用可能
- ロジックAND接続およびヘッドモジュールに高度な安全機能装備
- 各入力モジュールが後続の出力モジュールに影響
- 入力モジュール内では、OR接続の安全入力は常に、安全ゾーン内の他の安全入力とAND接続
入力/出力モジュール(17.5 mm)
- 単一の安全入力を監視
- リレー出力または半導体出力およびタイムディレイ付き仕様を利用可能
製品レンジ
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]
電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
欧州
- オランダ: +31 347 320477
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- アイルランド: +353 21 4804983
- 英国: +44 1536 460866
- スペイン: +34 938497433
- ポルトガル: +351 229 407 594
- イタリア: +39 0362 1826711
- スイス: +41 62 889 79 32
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- デンマーク: +45 74436332
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- トルコ: +90 216 577 55 52
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- ロシア: +7 495 6654993
- ドイツ: +49 711 3409 444
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
アジア太平洋
- 韓国: +82 31 778 3390
- 中国: +86 400-088-3566
- 台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- タイ: +66 210 54613
- 日本: +81 45 471 2281
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- シンガポール: +65 6829 2920