myPNOZ CreatorとmyPNOZモジュール

myPNOZ Creatorによる斬新な発注プロセス

多くのスマートな機能に加え、myPNOZの斬新かつ非常に簡単な発注プロセスも大変便利です。ロジックエディタによる個別の作成から、シミュレーションや幅広い資料の作成まで、オンラインツールmyPNOZ Creatorは多数の便利な機能を提供します。ぜひお試しください!

myPNOZ Creatorコンフィグレータ

作成

今までは、カタログで製品の機能を比較して、アプリケーションに最適なソリューションを探す必要がありました。myPNOZ Creatorは、お客様に代わってこれを行います。myPNOZ Creatorが最適なハードウェアを選択し、内蔵のロジックエディタで必要な安全機能を即座に決定します。

そのため、お客様は安心して、要件に合わせて最適にカスタマイズされたmyPNOZを受け取れます。

シミュレーションおよび妥当性確認

アプリケーションを作成すると、myPNOZ Creatorでシミュレーションを行い、希望通りの動作を検証できます。myPNOZ Creatorはまた、自動的にお客様の作成内容をチェックし、ロジックエラーがあれば表示します。

その後の配線をサポートするため、お客様の作成されたmyPNOZの個別の配線図が用意されます。

概要と買い物かご

myPNOZの作成が完了すると、部品番号を含むハードウェアの概要が買い物かごに表示されます。個別の型式コードを使用して、myPNOZ Creatorでいつでのプロジェクトを復元できます。

myPNOZは、最終的な発注のため、後から編集したり、同僚などと共有したりすることも可能で、発注は数クリックで簡単に行えます。

レポート化

お客様はmyPNOZの1台ごとのすべてのレポートを受け取ります。作成されるPDFファイルには、システムロジック、配線図、使用するハードウェア、そしてもちろん型式コードなど、製品の具体的な情報がすべて含まれています。

この文書は、安全の監査や社内の文書化の目的に使用できます。

myPNOZ Creator - 主な特長

  • 安全機能とリンクの選択により作成
  • システムが最適なハードウェアを決定
  • アプリケーションのシミュレーションおよびシステムロジックの検証
  • すべてのモジュールとアクセサリの部品番号の概要
  • 配線図や特性要因テーブルを含むすべての文書
  • 型式コードを使用した保存および共有

myPNOZを今すぐ作成!

詳細情報

お問合せください

ご質問がありますか?

カスタマイズ安全リレーmyPNOZやmyPNOZ Creatorに関するご質問に喜んでお答えします。

当社までお問い合わせください。

myPNOZチラシ

myPNOZのチラシをダウンロード!

チラシには、カスタマイズ安全リレーmyPNOZに関する必要な情報がすべてまとめられています。

チラシのダウンロード

myPNOZ用増設モジュール

myPNOZモジュール

カスタマイズ安全リレーmyPNOZモジュールの特長をご確認ください。

詳細情報

myPNOZモジュールの特性

myPNOZ Creatorからの発注に加え、通常どおり、ピルツオンラインショップから個別のmyPNOZモジュールを購入するオプションも提供します。そのため、代替品のご注文、既存のシステムの拡張や大量のご注文の際、柔軟に発注可能です。
こちらにmyPNOZモジュールのすべての重要な情報と製品の特長をまとめました。

各myPNOZリレーは、ヘッドモジュールと1台以上の増設モジュールで構成されます。最大8台の増設モジュールを接続できます。増設モジュールは、利用可能な入力モジュール、出力モジュールおよび入力 / 出力モジュールから自由にお選びいただけます。この柔軟なモジュラ設計のため、必要な機能だけ使用でき、お支払いも使用する機能分だけで済みます。

ヘッドモジュール (17.5 mm)

  • すべての増設モジュール用の24 VDC電源装備
  • myPNOZ内のすべての出力回路に影響を及ぼす高度な安全機能(非常停止など)搭載

出力モジュール(17.5 mm)

  • リレー出力または半導体出力およびタイムディレイ付き仕様を利用可能
  • 出力モジュールに入力モジュールが後続する場合、新たな安全ゾーンを形成

入力モジュール(12.5 mm)

  • 2点のAND接続またはOR接続の安全入力
  • IIIAまたはIIIC (AND接続)両手操作監視を利用可能
  • ロジックAND接続およびヘッドモジュールに高度な安全機能装備
  • 各入力モジュールが後続の出力モジュールに影響
  • 入力モジュール内では、OR接続の安全入力は常に、安全ゾーン内の他の安全入力とAND接続

入力/出力モジュール(17.5 mm)

  • 単一の安全入力を監視
  • リレー出力または半導体出力およびタイムディレイ付き仕様を利用可能

製品レンジ

myPNOZヘッドモジュール

カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用ヘッドモジュール(電源および高度な安全機能を装備)。

myPNOZ用増設モジュール

入力モジュール, カスタマイズ安全リレーmyPNOZの用出力モジュールおよび入出力モジュール。

myPNOZ Creator

簡単な操作でお客様専用の安全リレーmyPNOZを作成するmyPNOZ Creator

myPNOZ用アクセサリ

カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用アクセサリ (端子、コネクタなど)。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • デンマーク: +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド