押しボタンユニットPITgatebox

お客様の安全扉システムの簡単な操作

押しボタンユニットPITgatebox

押しボタンユニットPITgateboxを使用すると、安全扉スイッチとシステムを簡単かつ柔軟に制御できます。PITreaderにユーザ認証機能を搭載すると、安全がさらに強化されます。扉を操作する前にRFIDトランスポンダでユーザが許可されているかチェックできます。従業員の資格や職務に応じて、適切な従業員がシステムにアクセス可能にすることができます。

認証に成功すると、機械の有効化、停止リセットなどのコマンドを制御できます。そのため機械は、誤操作や不正な操作から最適に保護されます。堅牢な操作ユニットは薄型設計のため、従来のプロファイルシステムに迅速かつ簡単に取り付けることができます。

特に、安全ロック装置のPSENmlockやPSENslockと組み合わせることで、PITgateboxはお客様の個別のニーズに合わせたワンストップのモジュラ式安全ゲートソリューションを提供します。必要に応じて認証機能も統合できます。

押しボタンユニットPITgatebox(PITreaderカードユニット搭載) – アクセス許可システム装備の制御ユニット

個別のRFIDカードを使用して、従業員はPITreaderカードユニット搭載のPITgateboxで自らを認証できます。これにより、権限のある従業員だけが設備にアクセスでき、機械の有効化、停止、リセットなどのコマンドを実行可能になります。

アクセス許可は、個別に書き込みが可能なトランスポンダカードであるPITreaderカードを通じて提供されます。ピルツの既存のRFID対応カードもご利用いただけます。また、お馴染みのPITreaderキーも引き続きご使用いただけます。堅牢な制御ユニットは、すべてのPITgateboxバージョンと同様、薄型設計のため、従来のプロファイルシステムに迅速かつ簡単に取り付けることができます。

押しボタンユニットPITgatebox(PITreaderカードユニット搭載) – アクセス許可システム装備の制御ユニット

押しボタンユニットPITgateboxの利点一覧

  • シンプルなオペレーティングファンクションに優れた品質と設計が融合
  • PITreaderとRFIDキーでPITgateboxを有効化
  • 高品質ダイカスト亜鉛製IP65ハウジングは、高い衝撃、振動、衝突耐性があります。
  • 標準アルミニウムプロファイルシステムでの省スペース取り付け用薄型ハウジング
  • 付属の回転式固定金具による柔軟な取り付け
  • M12、12ピン接続により、配線不要で迅速、簡単に取り付け

押しボタンユニットの使用とアプリケーション

  • 押しボタンユニットを使用することで、機械 (プレスなど) や設備の制御が可能になります。
  • スライド扉やスイング扉などにおける、PSENmlockやPSENslockなどの安全ロック装置との多彩な組み合わせ
  • 設備の有効化、停止、リセットなど、機械エンジニアリング関連の他のコマンドを実行

製品レンジ:

押しボタンユニットPITgatebox

安全扉スイッチやシステムを制御し、設備や機械を起動、停止、リセットする押しボタンユニットが、事前にコンフィグレーションされて4種類用意されています。

押しボタンユニットPITgatebox用アクセサリ

押しボタンユニットPITgatebox用のアクセサリ、スペアパーツをこちらでお探しいただけます。

押しボタンユニットPITgatebox(PITreader搭載)

安全扉スイッチおよびシステム管理用のアクセス許可システム付きオペレータユニットです。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • 英国: +44 1536 460866
  • オランダ: +31 347 320477
  • スペイン: +34 938497433
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • デンマーク: +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711

アジア太平洋

  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • タイ: +66 210 54613
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド