イネーブルスイッチPITenable

安全な調整とメンテナンスを片手で

イネーブルスイッチPITenable

3レベルのイネーブルスイッチPITenableは、設備や機械の危険区域で作業する際に手動操作の制御機器として使用されます。保護装置を一時停止するときに使用します。

さまざまな利点

  • プラントや機械の危険区域内で作業の安全確保
  • 安全扉を開いた状態でプロセスを簡単に監視
  • ショックまたはパニックでオペレータが過剰に反応した場合にオペレータを保護
  • 快適に操作できる人間工学を考慮したハウジング
さまざまな利点

さまざまな特長

さまざまな機能
  • 3レベルイネーブルスイッチ: オフ - オン - オフ
  • M12 -5ピンのアングルコネクタまたはオープンケーブル終端を揃えた仕様
  • メンテナンスフリー
  • 磁気クランプにより簡単に取り付け
  • 軽く、安定した圧力点
  • 耐不正操作性

3レベルの安全: オフ - オン - オフの3レベルイネーブルスイッチ

  • レベル1: 押しボタンはまだ操作されていません。機械は安全機能を有効にして動作します。
  • レベル2: 有効化機能がオンで、押しボタンが中間位置にあります。機械は、可動ガードの安全機能を一時的に無効化して運転されます。
  • レベル3: 押しボタンが急に解除されたり、または、いっぱいまで押し込まれると、保護機能が有効化します。これで、機械はすぐに停止します。この機能は、オペレータがショック状況に過剰反応した場合にオペレータを保護します。
3レベルで安全: オフ - オン - オフの3レベルイネーブルスイッチ

認証済み一体型ソリューションを使用した安全機能

認証済み一体型ソリューションを使用した安全機能

ピルツは、PITenableソリューションを評価するための安全評価機器PNOZmultiとオートメーションシステムPSS 4000をご用意しています。PITenableは、スタッフが危険区域で作業する際に特別な保護を必要とするとき、いつでも作動します。

当社の製品レンジ: イネーブルスイッチPITenable

PITenable

3ポジションイネーブルスイッチは片手操作に適しています。

アクセサリPITenable

PITenable用のウォールブラケットもアクセサリとして販売しています。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • オランダ: +31 347 320477
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スペイン: +34 938497433
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • ロシア: +7 495 6654993
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • デンマーク: +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド